Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Polpaaranzahl
  • 1 = 2 Pole
Eingangsspannung Ui
  • 7 Vrms
Eingangsfrequenz
  • ≤10 kHz
Eingangsstrom Ii max.
  • ≤65 mA
Transformationsverhältnis
  • 0,5 ±5 %
Phasenverschiebung
  • 0 ° ±10°
Elektrischer Fehler max.
  • 10 Winkelminuten
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (IP 67 am Welleneingang)
Betriebsdrehzahl
  • ≤5000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,025 Nm (+20 °C)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤60 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -40...+100 °C
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6 Vibration 20 g, 60-2000 Hz
  • EN 60068-2-27 Schock 100 g, 11 ms
Masse ca.
  • 310 g
Anschluss
  • Stecker M23 Typ 2, 12-polig

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen

Zubehör
Stecker und Kabel
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG12), Kabel 2 m (RTD)

Artikelnr.: 11069601

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für RTD
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG12), Kabel 5 m (RTD)

Artikelnr.: 11069603

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für RTD
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG12), Kabel 10 m (RTD)

Artikelnr.: 11069605

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für RTD

Nach oben