Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤90 mA
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 1024 … 2048
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤180 kHz (-3 dB)
Ausgangssignale
  • A, B, N
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø80 mm
Wellenart
  • ø20 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø22 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø25 mm (durchgehende Hohlwelle)
  • ø27 mm (durchgehende Hohlwelle)
Befestigungssatz
  • 050
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤5000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,025 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -20...+85 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 30 g, 11 ms
Anschluss
  • Kabel 1 m
Masse ca.
  • 600 g

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen

Nach oben