Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±5 %
  • 8...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 50 … 1024
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤120 kHz
Ausgangssignale
  • A, B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • TTL Leitungstreiber (kurzschlussfest)
  • HTL Gegentakt (kurzschlussfest)
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 mm Vollwelle
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤20 N axial
  • ≤40 N radial
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,01 Nm (+20 °C)
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium, schwarz, pulverbeschichtet
  • Welle: Stahl rostfrei
Betriebstemperatur
  • -20...+70 °C
  • -20...+100 °C
Relative Luftfeuchte
  • 90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 55-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 100 g, 11 ms
Anschluss
  • Stecker M23 Typ 2, 12-polig
Masse ca.
  • 240 g

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Befestigungsexzenter-Set Form A

Artikelnr.: 11065545

  • Mit 3 Exzenterscheiben Form A
Stecker und Kabel
The selected altAttribute does not exist! Stecker M23 (S2BG12), Kabel 1 m (inkremental)

Artikelnr.: 11072792

  • Geschirmtes Anschlusskabel mit Stecker M23 (Buchsenkontakte, 12-polig) und Aderendhülsen für inkrementale Drehgeber mit Sensorausgängen

Nach oben