Absolute Drehgeber
ATD 2A A 4 Y 7
Durchgehende Hohlwelle ø10 bis ø14 mm
- Drehgeber Multiturn / Analogausgang
- Spannungsausgang oder Stromausgang
- Steuereingänge Reset und Drehrichtung
- Optisches Abtastprinzip Singleturn, magnetisches Abtastprinzip Multiturn
- Eigendiagnose
- Gesamtauflösung 16 Bit
- Werkseitig einstellbarer Verstellwinkel (0°-360° bzw. bis 16 x 360°)
- Flanschdose radial
Verfügbarkeit auf Anfrage