Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung
  • <300 V
Aderdurchmesser
  • 1,00 +0,05 mm
Kabellänge
  • 2 m, 3 m, 5 m, 10 m, 15 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp
  • LiYCY-t 5x2x0,14 mm² (geschirmtes Kabel)
Biegeradius
  • 10 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser
  • 7,5 ±0,4 mm
Betriebstemperatur
  • -30...+100 °C (Kabel unbewegt)
Leiterwiderstand
  • <140 Ω/km (20 °C)
Werkstoff
  • Kabelmantel: PVC grau

Downloads

Zeichnungen
Zeichnungen

Nach oben