Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • Lithium Batterie (ca. 8 Jahre bei 20 °C)
Anzeige
  • LCD, 7-Segment Anzeige
Stellenzahl
  • 5-stellig
Ziffernhöhe
  • 8 mm
Anzeigenhinterleuchtung
  • 24 VDC ±20 %, 50 mA
Anzeigebereich
  • 0...12000
Anzeigenrefresh
  • 1 s
Anzeigeeinheit
  • 1/s
Funktion
  • Tachometer
  • Frequenzanzeige
Messprinzip
  • Torzeitmessung 1 s
Genauigkeit
  • ≤0,05 %
Eingangslogik
  • NPN / PNP
Zählfrequenz
  • 30 Hz, 7 kHz, 12 kHz
Ansteuerung
  • NPN
  • PNP
  • Kontakt potentialfrei
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Zulassung
  • UL/cULus
Technische Daten - mechanisch
Umgebungstemperatur
  • -10...+60 °C
Lagertemperatur
  • -20...+70 °C
Relative Luftfeuchte
  • 80 % nicht betauend
Aderquerschnitt
  • 2,5 mm² Feindraht AWG 12
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (frontseitig mit Dichtung)
Gehäuseart
  • Einbaugehäuse
Gehäusefarbe
  • Dunkelgrau, RAL 7021
Abmessungen B x H x L
  • 48 x 24 x 48 mm
Einbauausschnitt
  • 45 x 22,2 mm (+0,3)
Einbautiefe
  • 47,7 mm
Montageart
  • Spannrahmen oder Schraubbefestigung
Masse ca.
  • 50 g

Downloads
Betriebsanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen

Zeichnungen

Nach oben