Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 5 VDC ±10 %
  • 4,75...30 VDC
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja (4,75...30 VDC)
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤30 mA (24 VDC)
  • ≤60 mA (5 VDC)
Impulse pro Umdrehung
  • 5 … 6000
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgabefrequenz
  • ≤150 kHz
Ausgangssignale
  • A 90° B, N + invertiert
Ausgangsstufen
  • Linedriver/RS422
  • Gegentakt kurzschlussfest
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø12 mm (durchgehende Hohlwelle)
Schutzart EN 60529
  • IP 65
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,03 Nm (+25 °C)
Trägheitsmoment Rotor
  • 14,5 gcm²
Werkstoff
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4305
  • Flansch: Edelstahl 1.4305
Betriebstemperatur
  • -25...+100 °C (5 VDC)
  • -25...+85 °C (24 VDC)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Anschluss
  • Kabel 1 m
Masse ca.
  • 500 g

Downloads
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
Konformitätserklärungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Kupplungsfeder für Drehgeber mit Gehäuse ø58 mm (Z 119.023)

Artikelnr.: 10157338

  • Weiche Kupplungsfeder
  • Für Anwendungen mit geringem Radialversatz
The selected altAttribute does not exist! Drehmomentstütze mit Gummifederelement für Drehgeber mit Stift 15 mm (Z 119.041)

Artikelnr.: 10139345

  • Einfache und kostengünstige Montage
  • Für Anwendungen mit hoher Beschleunigung

Nach oben