Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤50 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit typ.
  • 20 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • SSI
  • Inkremental A 90° B (optional)
Funktion
  • Singleturn
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤16384 / 14 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,025 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Gray oder binär
Codeverlauf
  • CW/CCW über Anschluss codierbar
Eingänge
  • SSI-Takt
  • Steuersignale V/R inv. und Null
Ausgangsstufen
  • SSI-Daten: Linedriver RS485
  • Diagnoseausgänge Gegentakt
  • Inkremental: Gegentakt oder Linedriver RS422
Inkremental-Ausgang
  • 2048 Impulse A90°B + invertiert
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Diagnosefunktion
  • Eigendiagnose
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min (mechanisch)
  • ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,03 Nm (+25 °C)
Trägheitsmoment Rotor
  • 14,5 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤20 N axial
  • ≤40 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404
  • Flansch: Edelstahl 1.4305 oder 1.4404
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (optional)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration ±0,75 mm - 10-58 Hz, 10 g - 58-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Masse ca.
  • 600 g
Anschluss
  • Stecker M23, 12-polig

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Montagewinkel
Für Drehgeber mit Klemmflansch

Artikelnr.: 10125051

  • Glasfaserverstärkter Kunststoff
  • Exzellente Beständigkeit gegen Temperatur und Chemikalien
  • Elektrisch isolierter Drehgeber-Anbau
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung - Edelstahl (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11191971

  • Faltenbalg-Kupplung in Edelstahl
  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg und Schraubnaben aus Edelstahl
Stecker und Kabel
The selected altAttribute does not exist! Kabeldose M23, 12-polig, Edelstahl, ohne Kabel (Z 189.001)

Artikelnr.: 11034361

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Halogenfrei
  • UL/CSA-Zulassung
The selected altAttribute does not exist! Kabeldose M23, 12-polig, Edelstahl, 10 m Kabel (Z 189.007)

Artikelnr.: 11034362

  • Kabeldose M23 mit schraubbarer Überwurfmutter
  • Mit Kabel (geschirmt) in verschiedenen Längen
  • Kabelversion: Schirm liegt am Steckergehäuse an
  • Schleppkettentaugliches Kabel
  • Halogenfrei
  • UL/CSA-Zulassung

Nach oben