Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit typ.
  • 250 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
  • EtherNet/IP
  • Profibus-DPV0
  • PROFINET
Funktion
  • Multiturn
Teilnehmeradresse
  • Drehschalter in Bushaube (typenbezogen)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤8192 / 13 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤65536 / 16 Bit
Absolute Genauigkeit
  • ±0,025 °
Abtastprinzip
  • Optisch
Code
  • Binär
Codeverlauf
  • CW/CCW programmierbar
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-4
Programmierbare Parameter
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Preset
  • Skalierung
  • Drehrichtung
Diagnosefunktion
  • Positions- und Parameterfehler
  • Multiturn-Abtastung
Zulassung
  • UL-Zulassung / E63076
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø10 mm Vollwelle (Klemmflansch)
Flansch
  • Klemmflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 67
Betriebsdrehzahl
  • ≤10000 U/min (mechanisch)
  • ≤6000 U/min (elektrisch)
Anlaufbeschleunigung
  • ≤1000 U/s²
Anlaufdrehmoment
  • ≤0,03 Nm (+25 °C, IP 67)
Trägheitsmoment Rotor
  • 20 gcm²
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤20 N axial
  • ≤40 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Edelstahl 1.4404
  • Flansch: Edelstahl 1.4404
  • Bushaube: Edelstahl 1.4404
Betriebstemperatur
  • -25...+85 °C
  • -40...+85 °C (optional)
Relative Luftfeuchte
  • 95 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 16-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 200 g, 6 ms
Masse ca.
  • 900 g
Anschluss
  • Bushaube

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Softwarehandbuch
Zertifikate / Zulassungen
Bushauben

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Faltenbalg-Kupplung - Edelstahl (D1=10 / D2=10)
Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnr.: 11191971

  • Faltenbalg-Kupplung in Edelstahl
  • Spielfreie winkelsynchrone Übertragung
  • Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
  • Sehr grosse Drehfedersteife
  • Kleine Rückstellkraft
  • Schwingungsdämpfend
  • Balg und Schraubnaben aus Edelstahl

Nach oben