Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • HEAG 175: 9...26 VDC; 5 VDC ±5 %
  • HEAG 176: 9...26 VDC
Betriebsstrom
  • ≤200 mA
Eingänge
  • HEAG 175: 3 x TTL
  • HEAG 176: 3 x HTL
Eingangssignale
  • K1, K2, K3 + invertiert
Ausgänge
  • 3 x LWL
Ausgangssignale
  • LWL 1, 2 und 3
Übertragungsfrequenz
  • ≤250 kHz
Übertragungslänge
  • ≤300 m
Zulassung
  • CE
Technische Daten - mechanisch
Abmessungen B x H x L
  • 50 x 75 x 55 mm
Schutzart EN 60529
  • IP 20
Betriebstemperatur
  • -20...+50 °C (ohne Betauung)
Anschluss
  • Schraubklemmenanschluss
  • 3x Stecker (VL, ST oder SMA)

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen
3D CAD / CAE

Nach oben