Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
HOG 12
Inkrementale Drehgeber
HOG 12
Durchgehende Hohlwelle ø30...45 mm
Durchgehende Hohlwelle ø30...45 mm
Optisches Abtastprinzip
Robustes Leichtmetall-Gehäuse
Ausgangsstufe HTL oder TTL
Ausgangsstufe TTL mit Regler UB 9...26 VDC
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
9...26 VDC
5 VDC ±5 %
Betriebsstrom ohne Last
≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
600 … 1200
Phasenverschiebung
90 ° ±20°
Tastverhältnis
40…60 %
Referenzsignal
Nullimpuls, Breite 90°
Abtastprinzip
Optisch
Ausgabefrequenz
≤120 kHz
Ausgangssignale
K1, K2, K0 + invertierte
Ausgangsstufen
HTL
TTL/RS422
Störfestigkeit
EN 61000-6-2
Störaussendung
EN 61000-6-3
Zulassung
CE
UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
ø125 mm
Wellenart
ø30...45 mm (durchgehende Hohlwelle)
Zulässige Wellenbelastung
≤30 N axial
≤40 N radial
Schutzart EN 60529
IP 54
Betriebsdrehzahl
≤6000 U/min (mechanisch)
Betriebsdrehmoment typ.
10 Ncm
Trägheitsmoment Rotor
1,3 kgcm²
Werkstoff
Gehäuse: Aluminiumlegierung
Welle: Edelstahl
Betriebstemperatur
-30...+85 °C
Widerstandsfähigkeit
IEC 60068-2-6
Vibration 10 g, 10-2000 Hz
IEC 60068-2-27
Schock 100 g, 6 ms
Anschluss
Kabel 1 m
Masse ca.
1 kg
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – HOG 12
RU
(
pdf
| 628 KB)
Datenblatt – HOG 12
FR
(
pdf
| 599 KB)
Datenblatt – HOG 12
DE
(
pdf
| 587 KB)
Datenblatt – HOG 12
EN
(
pdf
| 587 KB)
Betriebsanleitung
HOG 12
DE/EN
(
pdf
| 1674 KB)
Konformitätserklärungen
DoC / CoC - HOG12
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 479 KB)
Nach oben