Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
Technische Daten - elektrisch (Signalverarbeitung)
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom typ.
  • 200 mA (15 VDC)
Ausgangsstufen
  • SinCos 1 Vss
  • HTL
  • TTL
  • TTL/HTL (Vin = Vout), galvanisch getrennt
Ausgangssignale
  • A+, A-, B+, B- (Option: R+, R-)
Ausgabefrequenz
  • ≤300 kHz (HTL)
  • ≤2 MHz (TTL)
  • ≤400 kHz (SinCos)
Impulse pro Umdrehung
  • 128 … 65536
Sinusperioden pro Umdrehung
  • 128 … 4096
Referenzsignal
  • Nullimpuls (Option)
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • Drehgeber: ø158 mm
Abmessungen B x H x L
  • Signalverarbeitung: 122 x 122 x 80 mm
Wellenart
  • Drehgeber: ø25...60 mm (durchgehende Hohlwelle)
Axiale Toleranz
  • ±2 mm (Drehgeber)
Radiale Toleranz
  • ±0,2 mm (Drehgeber)
  • ±0,1 mm (>10000 U/min)
Schutzart EN 60529
  • IP 68 (Drehgeber)
  • IP 65 (Signalverarbeitung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤20000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse Abtastkopf: Aluminiumlegierung
  • Rad: Edelstahl (1.4104)
Trägheitsmoment Rotor
  • 7,5 kgcm² (ø45)
Betriebstemperatur
  • Drehgeber: -20...+85 °C
  • Signalverarbeitung: 0...+50 °C
Widerstandsfähigkeit
  • Drehgeber: IEC 60068-2-6 Vibration 25 g, 10-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 300 g, 12 ms
  • Signalverarbeitung: IEC 60068-2-6 Vibration 1 g, 50-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 30 g, 11 ms
Anschluss
  • Drehgeber: Rundsteckverbinder
  • Signalverarbeitung: Flanschdose M23, 12-polig / Stecker M8, 3-polig, externe Spannungsversorgung

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
Konformitätserklärungen

Nach oben