Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 9...26 VDC
  • 5 VDC ±5 %
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤100 mA
Impulse pro Umdrehung
  • 250 … 2500
Ausgangssignale
  • K1, K2, K0 + invertierte
Referenzsignal
  • Nullimpuls, Breite 90°
Ausgabefrequenz
  • ≤120 kHz
Phasenverschiebung
  • 90 ° ±20°
Tastverhältnis
  • 40…60 %
Abtastprinzip
  • Optisch
Ausgangsstufen
  • HTL
  • TTL/RS422
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Zulassung
  • CE
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø186 mm
Wellenart
  • ø65...85 mm (durchgehende Hohlwelle)
Axiale Toleranz
  • -0,5 … 1,5 mm (mit Nullimpuls)
  • -0,5 … 2,5 mm (ohne Nullimpuls)
Radiale Toleranz
  • ±0,05 mm (mit Nullimpuls)
  • ±0,2 mm (ohne Nullimpuls)
Schutzart EN 60529
  • IP 54
Betriebsdrehzahl
  • ≤12000 U/min
Werkstoff
  • Gehäuse: Aluminium
  • Welle: Edelstahl
Trägheitsmoment Rotor
  • 21,2 kgcm²
Betriebstemperatur
  • -30...+70 °C
Widerstandsfähigkeit
  • IEC 60068-2-6
  • Vibration 10 g, 10-2000 Hz
  • IEC 60068-2-27
  • Schock 100 g, 6 ms
Masse ca.
  • 4,2 kg
Anschluss
  • Klemmenkasten (2x mit Option M)
  • Flanschdose M23, 12-polig (2x mit Option M)

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung

Zubehör
Stecker und Kabel
The selected altAttribute does not exist! Sensorkabel für Drehgeber HEK 8

Das industrietaugliche Sensorkabel HEK 8 ist für hohe Beanspruchungen ausgelegt. Es ist halogenfrei, schleppfähig und nach UL 20233 zertifiziert. Das Kabel kann in beliebiger Länge und mit allen gängigen Steckverbindern konfektioniert geliefert werden.


Nach oben