Technische Daten
Technische Daten - elektrisch
Betriebsspannung
  • 10...30 VDC
Betriebsstrom ohne Last
  • ≤200 mA (24 VDC)
Initialisierungszeit
  • ≤250 ms nach Einschalten
Schnittstelle
  • CANopen®
  • DeviceNet
  • EtherCAT
  • EtherNet/IP
  • Profibus-DPV0/V2
  • PROFINET
  • POWERLINK
  • SAE J1939
Funktion
  • Multiturn
Teilnehmeradresse
  • Drehschalter in Bushaube (typenbezogen, siehe Datenblatt Bushaube)
Schrittzahl pro Umdrehung
  • ≤4096 / 12 Bit
Anzahl der Umdrehungen
  • ≤262144 / 18 Bit
Abtastprinzip
  • Magnetisch
Winkelgenauigkeit
  • ±0,5 °
Wiederholgenauigkeit
  • ± 0,3 °
Code
  • Binär
Codeverlauf
  • CW werkseitig, programmierbar
Störfestigkeit
  • EN 61000-6-2
Störaussendung
  • EN 61000-6-3
Programmierbare Parameter
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Preset
  • Skalierung
  • Drehrichtung
Diagnosefunktion
  • Multiturn-Abtastung
  • Positionsfehler
Statusanzeige
  • DUO-LED in Bushaube
Zulassung
  • UL-Zulassung / E217823
Technische Daten - mechanisch
Baugrösse (Flansch)
  • ø58 mm
Wellenart
  • ø6 x 10 mm, Vollwelle mit Fläche (Servoflansch)
Flansch
  • Servoflansch
Schutzart EN 60529
  • IP 65 (ohne Wellendichtung)
  • IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl
  • ≤6000 U/min
Anlaufdrehmoment
  • ≤2 Ncm (+20 °C, IP 65)
  • ≤2,5 Ncm (+20 °C, IP 67)
Zulässige Wellenbelastung
  • ≤40 N axial
  • ≤80 N radial
Werkstoff
  • Gehäuse: Stahl verzinkt
  • Flansch: Aluminium
  • Bushaube: Zink-Druckguss
  • Vollwelle: Edelstahl
Betriebstemperatur
  • -40...+85 °C (siehe allgemeine Hinweise)
Relative Luftfeuchte
  • 95 %
Widerstandsfähigkeit
  • EN 60068-2-6
  • Vibration 30 g, 10-2000 Hz
  • EN 60068-2-27
  • Schock 250 g, 6 ms
Masse ca.
  • 480 g
Anschluss
  • Bushaube

Software
Software

Downloads
Datenblatt
Softwarehandbuch
Bushauben

Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Spannbriden-Set ø15 mm

Artikelnr.: 10252773

  • Set bestehend aus drei Befestigungsexzenter

Nach oben