Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Lichtschranke
Spezialausführung
  • Hygiene-Design
Ausführung
  • Folienerkennung
Hintergrundposition Sde
  • 200 … 800 mm auf V4A
Signaldämpfung min
  • 12 %
Betriebsanzeige
  • LED grün
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED rot
Tastweiteneinstellung
  • Teach-in
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
  • Angelehnt an EHEDG
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Point source LED gepulst
Wellenlänge
  • 660 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1,8 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA
Stromaufnahme mittel
  • 35 mA
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 19,6 mm
Höhe / Länge
  • 52,2 mm
Tiefe
  • 34,3 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Edelstahl 1.4404 (V4A)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+
Arbeitstemperatur
  • -30 … +60 °C
Lagertemperatur
  • -30 … +70 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Reflektoren
The selected altAttribute does not exist! FTDR 017W035
Edelstahlreflektor für SmartReflect im Hygiene-Design

Artikelnr.: 11045419

  • Edelstahlreflektor für SmartReflect im Hygiene-Design
  • EHEDG zertifiziert
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! HI17-1H
Befestigung für ø 17 mm Sensoren im Hygiene-Design

Artikelnr.: 11039553

  • Material: V4A Edelstahl
  • EHEDG-zertifiziert

Nach oben