Technische Daten
Allgemeine Daten
Tastweite Tw (FUE 200C1003)
  • 90 mm
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Empfangsanzeige
  • LED grün
Anzeige Verschm. / Einst.
  • LED grün blinkend
Ausgangsanzeige
  • LED gelb
Einstellung
  • Teach-in
Wellenlänge
  • 660 nm
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 46 mA
Stromaufnahme mittel
  • 36 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 12 mm
Höhe / Länge
  • 33,2 mm
Tiefe
  • 60 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • PBT / PC
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +55 °C
Schutzart
  • IP 65

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 10145702
Montagebügel für Lichtleitergeräte Serie 12

Artikelnr.: 10145702

  • Material: Stahl
  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleitergerät der Serie 12 mitgeliefert

Nach oben