Technische Daten
Allgemeine Daten
Besondere Eigenschaften
  • Glatter Tastkopf
  • Feine Hülse
Funktionsprinzip
  • Einweg-Typ
Betriebsreichweite Sb
  • 140 mm
Lichtleiterkopf
  • Zylindrisch glatt
Arbeitstemperatur
  • -25 … +70 °C
Austrittswinkel
  • 60°
Lichtleiter kürzbar
  • Nein
Integrierte Linse
  • Nein
Adaptierbare Vorsatzlinse
  • Nein
Kompatibilität mit Infrarotlicht (1450 nm)
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser (Kopf)
  • 1,5 mm
Höhe / Länge (Kopf)
  • 25 mm
Material (Kopf)
  • Aluminium
Biegeradius (statisch)
  • 7,5 mm
Biegeradius (flexibler Einsatz)
  • 15 mm
Durchmesser Aussenmantel
  • 2,5 mm
Material Aussenmantel
  • PVC
Querschnitt Faser
  • 1 mm²
Material (Lichtleiter)
  • Glas
Länge (Lichtleiter)
  • 25 cm

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Faseranordnung

Zubehör
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Ersatzüberwurfmutter für Lichtleiter Serie 15
Ersatzüberwurfmutter für Lichtleiter Serie 15

Artikelnr.: 10103230

  • Material: Messing vernickelt
  • Für Nachbestellung nach Verlust
  • Liegt jedem Glasfaser-Lichtleiter Typ B bei
Passende Lichtleiter-Sensoren
FVDM 15N5103
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10234639

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Potentiometer, 20 Umdr.
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15N5103/S14
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10122368

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • IR-Diode gepulst
  • NPN
  • Potentiometer, 20 Umdr.
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15P5103
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10234520

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Potentiometer, 20 Umdr.
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
The selected altAttribute does not exist! FVDM 15P5103/S14
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10239451

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Potentiometer, 20 Umdr.
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15P5130
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10234519

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Potentiometer, 20 Umdr.
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 65 °C
  • IP 65
FVDM 15P5130/S14
Lichtleiter-Sensoren

Artikelnr.: 10124952

  • 240 mm
  • 1200 mm
  • IR-Diode gepulst
  • PNP
  • Potentiometer, 20 Umdr.
  • Stecker M12 4-Pol
  • -25 … 65 °C
  • IP 65

Nach oben