Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Messarten: Kantenposition, Mittenposition, Breite
Ausführung
  • Mit Filter für transparente Objekte
Messfeldgrösse
  • 350 mm
Messdistanz (zum Objekt)
  • 500 mm
Einstellung
  • Teach-in
kleinstes erfassbares Objekt
  • 4 mm
Auflösung
  • < 0,35 mm
Linearitätsabweichung relativ
  • < 0,3 %
Lichtquelle
Lichtquelle
  • IR-Diode gepulst
Wellenlänge
  • 880 nm
Elektrische Daten
Messfrequenz
  • 500 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 150 mA
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Ansprechzeit
  • < 2 ms
Schaltausgang
  • PNP
Schaltfunktion
  • Out 1 / Alarm
Kommunikationsschnittstelle
Schnittstelle
  • Analog und RS485
Baudrate
  • 19200, einstellbar
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 23 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Frontscheibe
  • Glas
Anschlussart
  • Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • 0 … +55 °C

Downloads
Datenblatt
Betriebsanleitung
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Reflektoren
The selected altAttribute does not exist! FTDR 035I395
Reflektor rechteckig 411 x 62 mm

Artikelnr.: 10131247

  • Befestigungsart schraubbar
  • für Kanten-Sensor PosCon
The selected altAttribute does not exist! FTDF 035I395
Reflexionsfolie rechteckig 35 x 395 mm

Artikelnr.: 10137626

  • Befestigungsart selbstklebend
  • für Kanten-Sensor PosCon
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 10126220
Befestigungswinkel Serie 22 L-Form

Artikelnr.: 10126220

  • Material: Stahl
Kabeldosen und -stecker
The selected altAttribute does not exist! ESG 34FH0200G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 2 m, geschirmt

Artikelnr.: 10127844

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 2 m
  • Geschirmt
  • Schleppkettentauglich

Anschlusskabel
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233242

Artikelnr.: 11233242

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232237

Artikelnr.: 11232237

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233243

Artikelnr.: 11233243

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233244

Artikelnr.: 11233244

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233245

Artikelnr.: 11233245

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233246

Artikelnr.: 11233246

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233247

Artikelnr.: 11233247

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233249

Artikelnr.: 11233249

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 100 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233250

Artikelnr.: 11233250

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 200 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233251

Artikelnr.: 11233251

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 300 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233252

Artikelnr.: 11233252

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233253

Artikelnr.: 11233253

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233254

Artikelnr.: 11233254

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 1500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11233255

Artikelnr.: 11233255

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; PUR, 2000 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP66K, IP67
  • Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232716

Artikelnr.: 11232716

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogenfrei
The selected altAttribute does not exist! CAM12.A8-11232724

Artikelnr.: 11232724

  • M12, Buchse, A-kodiert, 8-polig; TPE-S, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
  • Geeignet für Schleppkette
  • Kopf A: IP65, IP68, IP69K
  • Halogenfrei

Nach oben