Technische Daten
Allgemeine Daten
Messdistanz Sd
  • 100 … 1000 mm
Strahldurchmesser
  • 3,7 … 13 mm
Einstellung
  • Teach-in
Abstand Teach-In-Grenzen
  • > 50 mm
Betriebsanzeige
  • LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung
  • LED rot
Auflösung
  • 300 … 4000 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 1,1 … 15 mm
Strahlform
  • Punkt
Störimpulsunterdrückung
  • < 32 ms
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 656 nm
Laserklasse
  • 1
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 12,8 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 80 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA
Lastwiderstand (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Alarmausgang
  • Gegentakt
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 23,4 mm
Höhe / Länge
  • 63 mm
Tiefe
  • 45 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (SAN LURAN 378P)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Fremdlichtsicherheit
  • < 20 kLux
Schutzart
  • IP 67
Arbeitstemperatur
  • 0 … +50 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD

Diagramme
Auflösung

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Laserwarnung

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 11077517
Befestigungswinkel für Sensoren Serie 25 L-Form

Artikelnr.: 11077517

  • Material: Stahl

Nach oben