Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Magnetoresistiv
Ausführung
  • C-Nuten
Nenn-Arbeitspunkt
  • 4 mT
Differenz ON-OFF
  • 0,5 … 1,5 mT
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 200 kHz
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,0025 ms
Ausgangsschaltung
  • PNP
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 12 mA
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 6 … 30 VDC
Schaltfunktion
  • Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • <1 VDC
Verpolungsfest
  • Ja
Kurzschlussfest
  • Ja
Mechanische Daten
Kabelabgang
  • Axial
Anschlussart
  • Kabel PUR 3 x 0,08, 2,5 m
Bauform
  • Quaderförmig
Tiefe
  • 23 mm
Breite / Durchmesser
  • 3,7 mm
Höhe / Länge
  • 4,6 mm
Gehäusematerial
  • PA66
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -40 … +70 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Zertifikate / Zulassungen
Zusatzinformationen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! MZZA 01
Adapter-Set für C- und T-Nuten Sensoren in Standardnuten

Artikelnr.: 11001915

  • Typ 1: C-Nuten Sensoren in T-Nuten
  • Typ 2: C-Nuten Sensoren in Schwalbenschwanz-Nuten
  • Typ 3: T-Nuten Sensoren in Schwalbenschwanz-Nuten
  • Typ 4: C- und T-Nuten Sensoren mit zusätzlicher Befestigungsbride oder -klemme
The selected altAttribute does not exist! MZZA 02
Adapter-Set für T-Nuten Sensoren für Spezialnuten

Artikelnr.: 11001917

  • Typ 1 - 4: T-Nuten Sensoren in Spezialnuten
  • Typ 5: T-Nuten Sensoren mit zusätzlicher Befestigungsbride für Rundzylinder
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/008
Befestigungsbride für Mikrozylinder ø 8 mm (A)

Artikelnr.: 11001919

  • Durchmesser: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/010
Befestigungsbride für Mikrozylinder ø 10 mm (A)

Artikelnr.: 11001932

  • Durchmesser: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/012
Befestigungsbride für Mikrozylinder ø 12 mm (A)

Artikelnr.: 11001934

  • Durchmesser: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/016
Befestigungsbride für Mikrozylinder ø 16 mm (A)

Artikelnr.: 11001935

  • Durchmesser: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/020
Befestigungsbride für Mikrozylinder ø 20 mm (A)

Artikelnr.: 11001936

  • Durchmesser: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZB 01/025
Befestigungsbride für Mikrozylinder ø 25 mm (A)

Artikelnr.: 11001937

  • Durchmesser: ø 8 ... 25 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/011
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 11,3 mm

Artikelnr.: 11001947

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/012
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 12 mm

Artikelnr.: 11001951

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/013
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 13,3 mm

Artikelnr.: 11001952

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/014
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 14 mm

Artikelnr.: 11001953

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/016
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 16 mm

Artikelnr.: 11001954

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/017
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 17,3 mm

Artikelnr.: 11001955

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/018
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 18 mm

Artikelnr.: 11001956

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/020
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 20 mm

Artikelnr.: 11001957

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/021
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 21,3 mm

Artikelnr.: 11001958

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/022
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 22 mm

Artikelnr.: 11001959

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/024
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 24 mm

Artikelnr.: 11001970

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/026
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 26,3 mm

Artikelnr.: 11001971

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/027
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 27 mm

Artikelnr.: 11001972

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/029
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 29 mm

Artikelnr.: 11001973

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/030
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 30 mm

Artikelnr.: 11001974

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/033
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 33,6 mm

Artikelnr.: 11001975

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/036
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 36 mm

Artikelnr.: 11001976

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/041
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 41,6 mm

Artikelnr.: 11001977

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/045
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 45 mm

Artikelnr.: 11001979

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/052
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 52,4 mm

Artikelnr.: 11001980

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
MZZB 02/065
Befestigungsbride für Rundzylinder ø 65,4 mm

Artikelnr.: 11001981

  • Durchmesser: ø 11 ... 65 mm
  • Material: PA AISI 303
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/005
Befestigungsklemme für Zugstangen-Zylinder ø 5 ... 9 mm

Artikelnr.: 11001938

  • Zylinder: ø 5 ... 9 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/032
Befestigungsklemme für Zugstangen-Zylinder ø 32 ... 40 mm

Artikelnr.: 11001940

  • Zylinder: ø 32 ... 40 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/050
Befestigungsklemme für Zugstangen-Zylinder ø 50 ... 63 mm

Artikelnr.: 11001941

  • Zylinder: ø 50 ... 63 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/082
Befestigungsklemme für Zugstangen-Zylinder ø 82 ... 100 mm

Artikelnr.: 11001942

  • Zylinder: ø 82 ... 100 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A
The selected altAttribute does not exist! MZZC 01/125
Befestigungsklemme für Zugstangen-Zylinder ø 125 mm

Artikelnr.: 11001943

  • Zylinder: ø 125 mm
  • Material: PA AISI 303 6005A

Nach oben