Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
DSRT 22DD
Dehnungssensoren
DSRT 22DD
Strain Links
Für zyklische und statische Messungen, mit integriertem Verstärker
Spannungsausgang ±10 VDC
Gute Signal/Rausch-Verhältnisse
Hohe Empfindlichkeit
Verfügbarkeit auf Anfrage
Anfragen
Teilen
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
Downloads
Technische Daten
alle anzeigen
Allgemeine Daten
Nenndehnung
100 ... 750 μm/m
Linearitätsabweichung
< 0,5 %
Mechanische Anbindung
4 x M6 Schrauben
Abmessungen
26 mm x 17 mm x 69 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
0 ... 70 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653
IP 65
Elektrische Daten
Ausgangssignal
± 10 VDC
Betriebsspannungsbereich
18 ... 33 VDC
Downloads
alle anzeigen
Datenblatt
Datenblatt – DSRT22DD
DE
(
pdf
| 139 KB)
EN
(
pdf
| 138 KB)
Zertifikate / Zulassungen
DoC / CoC - DxRx
EN/DE/BG/CZ/DK/ES/FI/FR/GR/HU/IT/LT/LV/NL/NO/PL/PT/RO/SK/SI
(
pdf
| 281 KB)
CAD
DSRT 22Dx / IGES
(
igs
| 1920 KB)
DSRT 22Dx / STEP
(
stp
| 451 KB)
DSRT 22Dx / PARASOLIDS
(
x_t
| 297 KB)
Nach oben