Technische Daten
Allgemeine Daten
Nenndehnung
  • 100 ... 750 μm/m
Linearitätsabweichung
  • < 0,5 %
Mechanische Anbindung
  • 4 x M6 Schrauben
Abmessungen
  • 26 mm x 17 mm x 69 mm
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperaturbereich
  • -25 ... 70 °C
Schutzart EN 60529, ISO20653
  • IP 65
Elektrische Daten
Ausgangssignal
  • mV/V
Betriebsspannungsbereich
  • max. 10 VDC

Downloads
Datenblatt
CAD

Nach oben