Technische Daten
Allgemeine Daten
Nennschaltabstand Sn
  • 8 mm
Einbauart
  • Nicht bündig
GND-Elektrode
  • Nein
Temperaturdrift
  • ± 15 % (0 ... +70 °C)
Empfindlichkeitseinstellung
  • Nein
Schaltzustandsanzeige
  • LED gelb
Messweise
  • Berührungslos
Einsatzgebiete
Detektion nicht leitender Medien
  • Ja
Füllstandserkennung durch Behälter
  • Ja
Flüssigkeiten im Direktkontakt
  • Ja
Objektdetektion / Schüttgut
  • Ja
Elektrische Daten
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 20 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Öffner (NC)
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1,5 VDC
Schaltfrequenz
  • 50 Hz
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Gehäusematerial
  • PBT
Baugrösse
  • 30 mm
Gehäuselänge
  • 72 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +75 °C
Schutzart
  • IP 67/65 (aktive Fläche/Sensor)

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 11200030
Sensofix Serie 30

Artikelnr.: 11200030

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.STANDARD
Befestigungswinkel Serie 30

Artikelnr.: 11199998

  • Material: Stahl verzinkt
The selected altAttribute does not exist! ZADAP-M30.LONG
Befestigungswinkel lang Serie 30 L-Form

Artikelnr.: 11199999

  • Material: Edelstahl / AISI 1.4301
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte rund ø30 mm

Artikelnr.: 11707700

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe

Nach oben