Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Bündig
Nennschaltabstand Sn
  • 4 mm
Schalthysterese
  • 3 … 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige
  • LED rot
Zulassungen/Zertifikate
  • ATEX 3D
Elektrische Daten
Schaltfrequenz
  • 2 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 10 mA
Ausgangsschaltung
  • PNP Schliesser (NO)
Spannungsabfall Vd
  • <2 VDC
Ausgangsstrom
  • 200 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Messing vernickelt
Baugrösse
  • 12 mm
Gehäuselänge
  • 30,4 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 15 Nm (Front: 10 Nm)
Umgebungsbedingungen
Schutzart
  • IP 67
Sicherheitstechnische Daten
Kennzeichnung
  • II 3D Ex tc IIIC T100°C Dc X
Arbeitstemperatur Ta
  • -25 … +65 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
Zertifikate / Zulassungen
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Sensofix Serie 12 rund

Artikelnr.: 10151720

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 300 und ø12 mm

Artikelnr.: 11707701

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe

Nach oben