Technische Daten
Allgemeine Daten
Einbauart
  • Quasi bündig
Messdistanz Sd
  • 0 … 2 mm
Auflösung
  • < 0,001 mm (stat.)
  • < 0,005 mm (dynam.)
Wiederholgenauigkeit
  • 0,02 mm
Linearitätsabweichung
  • ± 100 µm
Temperaturdrift
  • ± 5 % (Full Scale)
Elektrische Daten
Ansprechzeit (Werkskennlinie)
  • < 0,5 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 15 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 25 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand
  • > 1000 Ohm
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Bauform
  • Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)
  • PBT
Gehäusematerial
  • Edelstahl
Baugrösse
  • 8 mm
Gehäuselänge
  • 40 mm
Anschlussart
  • Kabel, L=2 m
Anzugsdrehmoment max.
  • 10 Nm (Front: 7 Nm)
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • 10 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Sensofix Serie 08 rund

Artikelnr.: 10151719

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl

Nach oben