Technische Daten
Leitung
Artikelnummer
  • 10170048
Name
  • 2x Kabel GigE RJ45/RJ45, 3,0 m
Eigenschaften
    • GigE Kabel
    • RJ45/RJ45
    • CAT7
    • Länge 3,0 m

Prozess Interface Kabel
Artikelnummer
  • 11118810
Name
  • Geschirmtes Kabel 8-polig, 5,0 m (Z-ESG 32FP0500G)
Eigenschaften
  •  

    • geschirmtes Kabel
    • M8 Buchse
    • 8-polig
    • einseitig offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m

     

Schnittstellenkarte
Artikelnummer
  • 11168453
Name
  • PCI-1672PC Dual PoE (ZVA-PCIe-1672PC)
Eigenschaften
    • 2 Port GigE zu PCI Express Host Adapter
    • RJ45 Anschluss
    • Chipsatz: Intel® I350-AM2
    • Power over Ethernet, IEEE 802.3af Compliant, Support Klasse 0, 1, 2, 3, und 4, stellt bis zu 15,4 Watt bereit
    • getestete Jumbo Frames: 9 kByte
    • Hinweis: 4 lane Anschluss im PC notwendig

Stromversorgung
Artikelnummer
  • 11084354
Name
  • Steckernetzgerät 24V/1,0A International
Eigenschaften
    • Int. Steckernetzgerät 24 V/1,0 A mit Buchse M8/3-polig
    • Länge 1,8 m
    • Anschluss-Stecker für EU, US, UK, AU und KR

Stromversorgungskabel
Artikelnummer
  • 10125607
Name
  • Geschirmtes Kabel 3-polig, 5,0 m
Eigenschaften
    • geschirmtes Kabel
    • M8 Buchse
    • 3-polig
    • einseitig offene Enden
    • schleppkettentauglich
    • Länge 5,0 m


Software
Softwarepakete
  • Baumer neoAPI (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer Camera Explorer (Windows, Linux, Linux ARM)

  • Baumer GAPI SDK v2.x (Windows, Linux, Linux ARM)


Nach oben