Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Netzteil DIN Hutschiene 24V/60W
Stromversorgung
Netzteil DIN Hutschiene 24V/60W
Artikelnr.: 11088833
Industrielles DIN Rail Netzteil 24V/60W
für TX, VisiLine, VisiLine IP, MXG, SX und HX Kameras (ausser HXC13)
Nicht mehr lieferbar
Wir beraten Sie gerne zu einer Alternative
Teilen
Abbildung ähnlich
Technische Daten
alle anzeigen
Elektrische Daten
Input
Schraubklemme
Aufnahme
85 VAC .. 264 VAC
Frequenz
47 Hz .. 63 Hz
Output
Schraubklemme (2 Ausgänge)
Betriebsspannung
24 VDC
Stromstärke
2,5 A
Restwelligkeit
150 mV p-p
Energieeffizienz
Level V
Max. Leistung
60 W
Mechanische Daten
Abmessungen
40,0 mm × 90,0 mm × 100,0 mm
Gewicht
≤ 330 g
Material
Kunststoff
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur
0 … +40 °C
Lagertemperatur
-20 … +85 °C
Luftfeuchte
8 … 90 % (nicht kondensierend)
Nach oben