Technische Daten
Elektrische Daten
Schirmung
  • ja
Polzahl
  • 8
Anschlüsse
  • M8 Stecker, verschraubbar
Mechanische Daten
Min. zulässiger Biegeradius statisch
  • 29,5 mm
Min. zulässiger Biegeradius bewegt
  • 59 mm
Biegezyklen
  • 2000000
Einsatz in Schleppkette
  • Ja
Kabellänge [m]
  • 5 m
Gewicht
  • ≤ 246 g
Material
  • PUR, halogenfrei
Schnittstelle
Datenschnittstelle
  • Prozessschnittstelle
Umgebungsbedingungen
Brandbeständigkeit
  • DIN EN 60332-1-2
  • VDE 0482-332-1-2
  • IEC 60332-1-2
  • CSA FT-2
Halogenfreiheit
  • DIN EN 50267-2-1
  • IEC 60754-1
  • VDE 0482-267-2-1
Ölbeständigkeit
  • DIN EN 60811-2-1, 168 h bei 100°C
Betriebstemperatur (statisch)
  • -50 ... +80 °C
Schutzart
  • IP 65/67 (kameraseitig)

Downloads
Datenblatt

Diagramme
Steckerbelegungen

Nach oben