Objekthöhen intelligent gemessen mit dem innovativen Lichtschnittsensor PosCon HM von Baumer
Objekthöhen intelligent gemessen
14.04.2016
Objekthöhen intelligent gemessen mit dem innovativen Lichtschnittsensor PosCon HM von Baumer
Höhenmesssensor PosCon HM ermöglicht die kalibrierte, flexible und intelligente Höhenmessung von Objekten mit einem einfach zu bedienenden, kompakten Sensor.
Mit dem PosCon HM bietet Baumer eine innovative Sensor-Lösung für die Vermessung von Objekten mittels fünf Höhenkennzahlen. Er liefert die maximale, minimale und mittlere Höhe von Objekten ebenso wie den Delta-Höhenwert und die Standardabweichung der Höhendaten. Die zuverlässige, fremdlichtsichere Messung der Objekte erfolgt mit einer hohen Auflösung von bis zu 2 µm und 500 Hz Messfrequenz. Der Sensor ist ab Werk kalibriert und somit sofort einsatzbereit. Die Messwerte werden in mm ausgegeben und können direkt in der Steuerung verarbeitet werden. Leistungsfähige Algorithmen analysieren im Sensor bis zu 600 Höheninformationen pro Messung. Das ermöglicht es u.a. Objekte mit weichen Oberflächen (z.B. Gummidichtungen) unabhängig von ihrer Lage im Messbereich zu vermessen.
Alle Funktionen sind dabei im kompakten Sensor integriert. Dazu gehören auch Grenzwerte für die Höhenkennzahlen, die hinterlegt werden können und bei Bedarf den Schaltausgang triggern. Somit entfällt die oft aufwendige Programmierung der benötigten Funktion in einer externen Software. Die Integration des Sensors in die jeweilige Anwendung erfolgt durch eine einfache und schnelle Parametrierung. Aufwände bei der Applikationsentwicklung und der Inbetriebnahme werden signifikant reduziert.
Dank der intelligenten Funktionen löst der PosCon HM Applikationen aus der Mess- und Prüftechnik, bei denen es darum geht Objekthöhenmasse prozesssicher kontinuierlich zu überprüfen. Auf Basis der im Sensor integrierten Auswertelogik mit Grenzwertfunktion, löst der PosCon HM ebenso eine Vielzahl von Check & Sort Applikationen. So können Produktionsprozesse einfach und effizient nachhaltig optimiert werden.
Pressedownload
Objekthöhen intelligent gemessen mit dem innovativen Lichtschnittsensor PosCon HM von Baumer