Technische Daten
Allgemeine Daten
Messdistanz Sd
  • 30 … 130 mm
Spezialausführung
  • Washdown-Design
Strahldurchmesser
  • 2 … 1 mm
Einstellung
  • Extern
Abstand Teach-In-Grenzen
  • > 3 mm
Betriebsanzeige
  • LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung
  • LED rot
Auflösung
  • 5 … 60 µm
Linearitätsabweichung
  • ± 0,015 … 0,2 mm
Strahlform
  • Punkt
Temperaturdrift
  • < 0,03 % Sde/K
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
Lichtquelle
Lichtquelle
  • Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge
  • 650 nm
Laserklasse
  • 2
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,9 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 12 … 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 100 mA
Ausgangsschaltung
  • Analog
Ausgangssignal
  • 4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand (analog I)
  • < (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Lastwiderstand (analog U)
  • > 100 kOhm
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Alarmausgang
  • PNP
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja, Vs zu GND
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 20,3 mm
Höhe / Länge
  • 65 mm
Tiefe
  • 51 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Edelstahl 1.4404 (V4A)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Stecker M12 8-Pol
Umgebungsbedingungen
Fremdlichtsicherheit
  • < 40 kLux
Schutzart
  • IP 69K & proTect+
Arbeitstemperatur
  • 0 … +50 °C

Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
CAD
EPLAN

Diagramme
Auflösung

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Laserwarnung

Zubehör
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Kabeldosen und -stecker
The selected altAttribute does not exist! ESG 34FF0500G
Kabeldose M12, 8-pol., gerade, 5 m, Niro, geschirmt

Artikelnr.: 11001063

  • Anschlusskabel zu Stecker-Typ M12
  • 5 m
  • Geschirmt


Nach oben