12.07.2024
Der Sensorspezialist Baumer baut seine Sensorlösungen für Mobile Maschinen und Off-Highway-Maschinen um einen weiteren leistungsstarken Safety-Neigungssensor aus. Der neue GIM600R wurde speziell für den rauen Einsatz in Mobilen Maschinen entwickelt und garantiert maximale Robustheit und hohe Messgenauigkeit nach den neuesten Safety-Standards (ISO 13849-1:2023). In Fahrzeugen wie Hubarbeitsbühnen, Ladekränen und Telehandlern vereinfacht die hohe, temperaturstabile Präzision des Neigungssensors die Maschinenauslegung und unterstützt zuverlässig einen vergrösserten Arbeitsbereich. Auch in Baufahrzeugen ermöglicht der PLd-konforme GIM600R höhere Performance durch zuverlässige Messwerte für die statische Stabilitätskontrolle.
Neigungssensor GIM600R besteht jeden Härtetest
Bei Robustheit und Langlebigkeit setzt der Baumer Neigungssensor GIM600R neue Massstäbe und sorgt so für eine deutlich erhöhte Verfügbarkeit der Maschinen. Um diese aussergewöhnliche Widerstandsfähigkeit zu erreichen, musste sich der GIM600R in zahlreichen, besonders anspruchsvollen Härtetests bewähren). Der GIM600R erfüllt die Dichtheitsanforderungen der Schutzklasse bis IP69K und ist korrosionsfest bis CX. Zudem ist er immun gegenüber Schocks, Vibrationen, Staub, Schmutz und Salzsprühnebel.
Einfache Integration in die Maschine
Mit dem GIM600R präsentiert Baumer einen robusten Safety-Neigungssensor mit herausragender Performance, der sich dank kompaktem Gehäuse und redundanten Standard-Schnittstellen CANopen und SAE J1939 einfach in die Maschine integrieren lässt. Zusätzlichen Zeitgewinn im Engineering bringt die kostenfreie Software Baumer Sensor Suite, mit der sich auch der neue GIM600R in intuitiver Dashboard-Optik parametrieren lässt. OEMs, die bislang auf die bewährten Baumer Neigungssensoren GIM140R oder GIM500R setzen, können diese Modelle einfach mit dem GIM600R ersetzen und so von höherer Leistung mit neuestem Safety-Standard profitieren.
Breites Portfolio mit Safety-Sensorlösungen für Mobile Maschinen
Der Neigungssensor GIM600R ist das jüngste Baumer Produkt, das für die besonderen Anforderungen in Mobilen Maschinen entwickelt wurde. Er ergänzt ab sofort das umfassende Portfolio robuster Safety Sensorlösungen, bestehend aus leistungsstarken Drehgebern, Seilzug-Wegsensoren, Drucksensoren, Dehnungssensoren und Neigungssensoren. Mit dem GIM600R beweist der Sensorspezialist Baumer erneut, dass Innovationsstärke gepaart mit profundem Applikations-Know-how messbaren Mehrwert für Kunden schafft.
Weitere Informationen: www.baumer.com/c/326
Neue Safety-konforme Baumer Neigungssensoren: hochpräzise, einzigartig zuverlässig
Bild