Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Reflexions-Lichtschranke
Spezialausführung
  • Hygiene-Design
Lichtquelle
  • PinPoint LED gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 5 m
Grenzreichweite Sn
  • 6 m
Polarisationsfilter
  • Ja
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • Teach-in: Extern
Wellenlänge
  • 630 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Ausrichtung optische Achse
  • < 2°
Zulassungen/Zertifikate
  • Ecolab
  • Angelehnt an EHEDG
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,49 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Stromaufnahme mittel
  • 25 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 16,5 mm
Höhe / Länge
  • 34,6 mm
Tiefe
  • 28,7 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Edelstahl 1.4404 (V4A)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C
Schutzart
  • IP 68/69K & proTect+

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild
Strahlverlauf (typisch)

Zubehör
Reflektoren
The selected altAttribute does not exist! FTDR 084A084
Reflektor rechteckig 84 x 84 mm

Artikelnr.: 11101254

  • Befestigungsart schraubbar
  • für Reflexions-Lichtschranken
The selected altAttribute does not exist! FTDR 047W047
Edelstahlreflektor für Reflexions-Lichtschranke im Hygiene-Design

Artikelnr.: 11149760

  • Edelstahlreflektor für Reflexions-Lichtschranke im Hygiene-Design
  • EHEDG zertifiziert
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPEN
Teach Pen für Sensoren im Metallgehäuse

Artikelnr.: 11137318

  • Lokales Einlernen von Sensoren im Metallgehäuse
The selected altAttribute does not exist! ZTOOL-ALL.TPENJP
Teach Pen für Sensoren im Metallgehäuse (USA, CAN, JP)

Artikelnr.: 11141124

  • Lokales Einlernen von Sensoren im Metallgehäuse
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! HI11-1H
Befestigung für ø 11 mm Sensoren im Hygiene-Design

Artikelnr.: 11039552

  • Material: V4A Edelstahl
  • EHEDG-zertifiziert

Nach oben