Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Einweg-Lichtschranke
Sender / Empfänger
  • Empfänger
Betriebsreichweite Sb
  • 10 m
Grenzreichweite Sn
  • 15 m
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Betriebsanzeige
  • LED grün
Empfindlichkeitseinstellung
  • qTeach / Extern
Ausrichtung optische Achse
  • < 2°
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 0,49 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 40 mA
Stromaufnahme mittel
  • 30 mA
Spannungsabfall Vd
  • <3 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • Gegentakt
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 12,9 mm
Höhe / Länge
  • 32,3 mm
Tiefe
  • 23 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Kunststoff (ASA, PMMA)
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +60 °C
Schutzart
  • IP 67

3D-Model
3D-Model

Die Erzeugung von CAD-Modellen erfordert eine externe Anmeldung bei CADENAS.


Downloads
Datenblatt
Kurzanleitung
EPLAN

Diagramme
Funktionsreservekurve

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Passender Sender
The selected altAttribute does not exist! O300.TR-ZZZZ.72CU
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11167264

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 10 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
The selected altAttribute does not exist! O300.TR-ZZZZ.72N
Einweg-Lichtschranken - miniature

Artikelnr.: 11128022

  • Sender
  • Einweg-Lichtschranke
  • 10 m
  • Rotlicht-Diode gepulst
  • Stecker M8 4-Pol
  • -25 … 60 °C
  • IP 67
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! Sensofix O300/U300

Artikelnr.: 11104963

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! Befestigungswinkel O300/U300 (L-Form)

Artikelnr.: 11102423

  • Material: Stahl
The selected altAttribute does not exist! Befestigungswinkel O300/U300 - Retrofit für Sensoren Serie 20

Artikelnr.: 11124807

  • Material: Stahl
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 200 mm

Artikelnr.: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 300 mm

Artikelnr.: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 200 mm

Artikelnr.: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 250 mm

Artikelnr.: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab mit Halterung für Montageplatte 250 mm

Artikelnr.: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montagestab 300 mm

Artikelnr.: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Teil einer Baugruppe
  • Verschiedene Längen erhältlich
The selected altAttribute does not exist! Montageplatte Serie 300 und ø12 mm

Artikelnr.: 11707701

  • Material: Stahl
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Montagesockel

Artikelnr.: 11707702

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe
The selected altAttribute does not exist! Zwei-Wege-Verbinder

Artikelnr.: 11707703

  • Material: Kunststoff (PA)
  • Teil einer Baugruppe

Nach oben