Technische Daten
Allgemeine Daten
Funktion
  • Reflexions-Lichtschranke
Lichtquelle
  • Rotlicht-Diode gepulst
Betriebsreichweite Sb
  • 5 m
Grenzreichweite Sn
  • 5,2 m
Polarisationsfilter
  • Ja
Anzeige Verschm. / Einst.
  • Empfangsanzeige blinkend
Empfangsanzeige
  • LED gelb
Empfindlichkeitseinstellung
  • Nein
Wellenlänge
  • 660 nm
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung
  • Ja
Elektrische Daten
Ansprech- / Abfallzeit
  • < 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs
  • 10 … 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)
  • 35 mA
Stromaufnahme mittel
  • 25 mA
Spannungsabfall Vd
  • <1,8 VDC
Schaltfunktion
  • Hell- / Dunkelschaltung
Ausgangsschaltung
  • PNP
Ausgangsstrom
  • 100 mA
Kurzschlussfest
  • Ja
Verpolungsfest
  • Ja
Mechanische Daten
Breite / Durchmesser
  • 12,4 mm
Höhe / Länge
  • 35 mm
Tiefe
  • 35 mm
Bauform
  • Quaderförmig
Gehäusematerial
  • Zink-Druckguss
Frontscheibe
  • PMMA
Anschlussart
  • Kabel 4-Pol, 2 m
Umgebungsbedingungen
Arbeitstemperatur
  • -25 … +65 °C
Schutzart
  • IP 67

Downloads
Datenblatt
CAD
EPLAN

Zeichnungen
Zeichnungen
Anschlussbild

Zubehör
Reflektoren
The selected altAttribute does not exist! FTDR 047A048
Reflektor rechteckig 75 x 54 mm

Artikelnr.: 10145961

  • Befestigungsart schraubbar
  • für Reflexions-Lichtschranken
Peripherie
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.DIGITAL
Sensor-Testgerät digital

Artikelnr.: 11084377

  • Anzeige digital PNP/NPN über LED rot/grün
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
The selected altAttribute does not exist! ZTEST-ALL.ANALOG
Sensor-Testgerät analog & digital

Artikelnr.: 11084376

  • Anzeige über Display (V oder mA), bzw. LED (PNP/NPN)
  • Programmierung von Sensoren über integrierte Teach- Taste
  • Anschluss für Stecker-Netzteil (Als Zubehör erhältlich)
Montagezubehör
The selected altAttribute does not exist! 10150328
Sensofix Serie 12

Artikelnr.: 10150328

  • Backen aus Edelstahl
  • Kugelzapfen aus Stahl verzinkt
  • Montageblech aus Edelstahl
The selected altAttribute does not exist! 10113873
Befestigungswinkel Serie 12 L-Form

Artikelnr.: 10113873

  • Material: Stahl

Nach oben