02.12.2015

Der innovative Laser-Distanzsensor für glänzende bis extrem raue Oberflächen
Baumer_MESAX70mulit-spot_ML_151110_PH_5cdfe42b1d.jpg
MESAX multi-spot der einzigartige Laser-Distanzsensor für glänzende bis extrem raue Oberflächen
Mit dem neuen multi-spot Laser-Distanzsensor aus der MESAX Familie präsentiert Baumer ein innovatives und kompaktes Messgerät für Messungen auf anspruchsvolle Oberflächen. Dank der Kalibrierung ab Werk ist der Sensor sofort einsatzbereit und liefert exakte und wiederholgenaue Messergebnisse, ganz ohne aufwändige Umrechnung oder externe Software.
 
Das neuartige multi-spot Messprinzip von Baumer beruht auf dem Lichtschnittverfahren. Im Sensor werden von einem Objekt bis zu 600 Messwerte je Messung ermittelt und daraus dank der intelligenten Auswertung die Distanz berechnet. Der Sensor bietet dank einer Auflösung von bis zu 2 µm bzw. 0,008% des Messbereiches bei einer Messfrequenz von bis zu 500 Hz aussergewöhnlich stabile Messergebnisse die selbst bei erheblichen Fremdlichteinflüssen noch äusserst genau sind. Das macht den MESAX multi-spot zu einer einzigartigen Lösung im Bereich der optischen Laser-Distanzmessung und zum optimalen Werkzeug für eine Vielzahl von Anwendungen in der Mess- und Prüftechnik. Einsatzgebiete sind beispielsweise die präzise Vermessung glänzende Formteile in der Qualitätsprüfung oder auch die optimale Positionierung von Schleifscheiben mit rauen Oberflächen zu einem Werkstück.

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben