Gabellichtschranken

Verschiedene Lichtquellen mit unterschiedlich grossen Spots sorgen für maximale Erkennungszuverlässigkeit auch bei kleinsten Teilen. Es stehen Gabelweiten von 20 bis 120 mm zur Verfügung. 

Schnelle und einfache Inbetriebnahme

  • Keine Ausrichtung von Sender und Empfänger notwendig

Sichere Objekterkennung auch unter anspruchsvollen Bedingungen

  • Objekterkennung unabhängig von ihrer Farbe oder Oberfläche
  • Laservarianten für Kleinstteile im 1/100 mm Bereich
  • Hohe Fremdlichtsicherheit
  • Robustes Metallgehäuse und vergossene Elektronik für den Dauereinsatz unter Vibration

Hohe Anlageneffizienz

  • Erkennung von schnell bewegten Teilen durch kurze Ansprechzeiten bis zu 0,125 ms
  • Hohe Wiederholgenauigkeit

Lichtleiter und -verstärker

Die Lichtleitersensoren eignen sich für besonderes schmale und enge Einbaubedingungen.

Einsatz in sehr engen oder schwer zugänglichen Platzverhältnissen

  • Kleine und leichte Tastköpfe in zylindrischer und quaderförmiger Bauform
  • Kleine Lichtspots von 0,1 mm

Widerstandsfähigkeit

  • Robuste Mantelausführungen aus Kunststoff oder Metall

Einfache Montage und Inbetriebnahme

  • Schnelle Einstellung durch Teach-in oder Potentiometer

Induktive Näherungsschalter

Das breite Baumer Portfolio an induktiven Sensoren zeichnet sich insbesondere durch besonders kleine Sensoren mit komplett integrierter Auswerteelektronik und grossem Schaltabstand aus. Die einfache und passgenaue Integration ist sichergestellt.

Hochzuverlässige Teileerkennung und einfache Integration

  • Grosser Erfassungbereich auch beim kleinsten Sensorgehäuse

Für jede Applikation die beste Sensorlösung

  • Grosse Portfoliodiversität

Zuverlässiges Signal auch bei instabilen Umgebungsbedingungen

  • Grosser Temperaturbereich
  • Hohe EMV-Beständigkeit



Langlebigkeit

  • Hohe Qualität (Swiss made)
  • Vergossene Elektronik
  • Minimalste Serienstreuung

Das könnte Sie auch interessieren

Nach oben