Um einen geräuscharmen Lauf der Behälter durch die Maschine zu gewährleisten, ist die Antriebstechnik auf stabile Signale der Drehgeber angewiesen. So kann nicht nur die Maschinenperformance positiv beeinflusst, sondern auch der Verschleiss der Förderbänder reduziert werden.


Synchronisierung Puffertisch und Zuführband

Inkrementale Industrie-Drehgeber mit präziser optischer Abtastung

Reduzierte Lager- und Inbetriebnahmekosten

  • Unterschiedliche Anforderungen mit einer Drehgeber-Variante parametrierbar 1 bis 65536 Pulse / Umdrehung
  • Kürzere Inbetriebnahmezeiten durch einfachste Umparametrierung der Geber vor Ort mit Handheld progamming tool
  • Alle gängigen mechanischen Schnittstellen verfügbar

Hohe Betriebssicherheit

  • Unempfindlich gegenüber Schock und Vibration durch hohe Integrationsdichte
  • Hohe Signal und Regelgüte durch neue optische Sensortechnologie

Masterachse Rundfüller

Hohe Regelgüte durch absolute Industrie-Drehgeber

Hohe Anlagenperformance

  • Synchronisierung verschiedener Maschinenmodule mit nur einem Drehgeber und bis zu 5 präzisen Inkrementalausgängen unterschiedlicher Auflösung
  • Hohe Präzision der Positions- und Triggersignale mit integrierter Fehlerkompensation und Filterung von Maschinenvibrationen
  • Flexibel auf die Maschinenausführung anpassbar durch einstellbare Signalauflösung
  • Funktional sicheres Inkrementalsignal für hohe Effizienz im Einrichtbetrieb
  • Taktsynchrone Positionsausgabe mit ultra-low Jitter im Bereich ± 0,6 μs mit Powerlink
  • Frei einstellbare Positionsauflösung ohne Umrechnung in der SPS und Powerlink-Querverkehr zur extrem präzisen Synchronisierung verschiedener Achsen

Hohe Betriebssicherheit

  • Safety first – Sichere Inkremental-Drehgeber mit SIL2
  • Sichere Drehzahl mit Standard-Rechtecksignalen einfach integrierbar in bestehende Architekturen
  • Einfachere Verifikation der Sicherheitsfunktion dank zertifizierter Konformität (IEC 61508)
  • Hohe Lebensdauer der Drehgeber durch statistische Prozesskontrollen und automatisierte Endprüfungen
  • Absoluter Drehgeber mit 18 Bit Auflösung und einer Wiederholgenauigkeit von ± 0,1 °
Nach oben