Hochwertige Produkte mit gleichzeitig maximaler Lebensmittelsicherheit in unterschiedlichen Verpackungen – diese Anforderungen des Verbrauchers beeinflussen die Produktionsprozesse und Qualitätskontrollen. Diese wiederum dienen als Anforderungsprofile für unsere Sensorik. Mit den entsprechenden Technologien unterstützen wir dabei die geforderte Flexibilität in den unterschiedlichsten Maschinenanwendungen.


Füllstandskontrolle in der Verpackung

Ultraschall Distanzsensor mit extrem schmaler Schallkeule

Hohe Qualitätssicherung

  • Linearisierter Messbereich mit 0,5 mm Wiederholgenauigkeit
  • Zuverlässiges Reflexionsschrankenprinzip über Ultraschall

Reduzierte Entscheidungskosten

  • Erfassungsbereich bis 150 mm bei den unterschiedlichsten Medien
  • Ansprechzeiten von weniger als 7 ms (messend)
  • Ansprechzeiten von 1,3 ms (schaltend)
Produkte

Triggersensor für Vision Sensor / Kamera

Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Reduzierte Fertigungskosten und -zeiten

  • Sichtbarer Lichtfleck zur einfacheren Sensorausrichtung
  • Kein Reflektor notwendig
 
Hohe Betriebssicherheit
  • Hohe Maschinenflexibilität, da unterschiedliche Farben und Formen sicher erkannt werden
  • Unempfindlichkeit gegenüber Hintergrundreflexionen und Fremdlicht sichert einen stabilen Verpackungsprozess
Produkte

Geschwindigkeitsunabhängige Triggerung

Direkter Anschluss des inkrementalen Drehgebers an den Vision Sensor/ die Industriekamera für geschwindigkeitsunabhänginge Qualitätskontrolle

Hohe Sicherheit der Qualitätskontrolle

  • Nahezu jitterfreie Drehgeber-Signale erlauben eine präzise Kamera-Triggerung über den kompletten Geschwindigkeitsbereich
  • Monolithischer Opto-ASIC mit hoher Integrationsdichte erlaubt stabile Signale im Dauerbetrieb auch bei Schock und Vibrationen
  • Robustes Dichtungskonzept für garantiert hohe Schutzart IP 67

Hohe Flexibilität

  • Flexibel parametrierbar von 1 bis 65536 Puls / Umdrehung
  • Ausgangssignalpegel wählbar zwischen TTL oder HTL
Produkte

Qualitätskontrolle der gefüllten Behälter

Bildverarbeitung und Identifikation durch Vision Sensor

Hohe Betriebssicherheit

  • Stabile Qualitätskontrolle auch bei schwankenden Oberflächeneigenschaften durch konturbasierte Auswertung des FEX® Bildprozessors
  • Einfache und zuverlässige Einrichtung von Farbinspektionen mittels ColorFEX® 3D-Farbassistent
  • Widerstandsfähig durch industrietaugliches Design im robusten Metallgehäuse mit Schutzart IP 67

Hohe Flexibilität

  • Dank automatischer FEXLoc® 360 ° Lagenachführung ist keine mechanische Objektausrichtung notwendig
  • 22 unterschiedliche Prüfwerkzeuge können bis zu 32 Merkmale pro Job prüfen
  • Bis zu 255 Jobs im Sensor speicherbar und Backup-Möglichkeit über FTP-Server
  • High Speed Mode bis zu 100 Inspektionen / Minute
  • XC-Serie ermöglicht Wechselobjektive, einschliesslich patentiertem modularen IP 67 Objektivschutz
Produkte

Live-Bild Qualitätssicherung

Web-Interface mit MultiViewer zur Anzeige von bis zu 16 VeriSens® auf einem Bildschirm

Reduzierte Implementierungszeit und -kosten

  • In wenigen Minuten konfigurierbares Web-Interface zur applikationsspezifischen Bedienung und Beobachtung
  • Keine zusätzlichen Softwarekosten
  • Integrierter VeriFlash Blitzcontroller reduziert Programmier- und Integrationsaufwand
  • Fehlerbildspeicher im Sensor
  • Integrierter FTP-Client kann Fehlerbilder auf einem FTP-Server abspeichern
Produkte
Nach oben