Um den höchstmöglichen Wirkungsgrad moderner Abfüll- und Verpackungsmaschinen zu erreichen, werden Puffertische sensorisch überwacht. Unabhängig von Pufferkapazität und Behältervarianz beobachten die Baumer Sensoren das drucklose Aufstauen grosser Mengen auf kleinstmöglichem Raum. So können die Stillstandszeiten der Anlagen auf ein Minimum gesenkt werden.
Ultraschall Näherungsschalter für zuverlässige Detektion im Erfassungsbereich
Geringe Entscheidungskosten
- Sehr hohe Verpackungsvarianz durch Näherungsschalter über Ultraschall
- Erfassungsbereich von 20 mm bis 1000 mm
Reduzierte Montage- und Servicezeiten
- Schnelle Anpassung auf unterschiedliche Applikationen durch Einstellung der Schallkeulenbreite (z.B. schmale Schallkeule für einzelne Objekte und breite Schallkeule für Objektgruppen)
- Einstellbare Filterfunktionen für ein Optimum zwischen Ansprechzeit und Wiederholgenauigkeit
- Flexible Einstellung des Schaltpunktes durch qTeach® oder per IO-Link
- Direkte Detektion der Verpackungen