Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Form-, Füll- und Siegelmaschinen
Objekteinschuss
Objekteinschluss
Hochpräzise Positionierung im Schlauchbeutel
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Reflexions-Lichttaster mit Hintergrundausblendung zum Einschuss industriell verarbeitete Produkte
Stabiler Verpackungsprozess durch einen kleinen Lichtfleck garantiert hochpräzise Objektzuführung.
Hohe Betriebssicherheit durch ein stabiles Schaltsignal unabhängig von den Oberflächen.
Reduzierung der Sensor-Varianten, da der Sensor für andere Anwendungen in der Maschine geeignet ist.
Programmierbare Drehgeber zur Geschwindigkeitsunabhängig Triggerung
Hohe Auflösung des Inkrementalgebers garantiert eine geschwindigkeitsunabhängige Positionierung der Objekte.
Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten sichert maximale Verfügbarkeit, höchste Flexibilität und reduziert die Variantenvielfalt in der Maschine.
Geringer Platzbedarf an Förderbändern durch kompakte 38 mm Bauform.
IO-Link
Lichtschranken und Lichttaster mit extra Leistung
Industrie 4.0 und IIoT ready
Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten
Automatisierte Parametrierung für schnelle Formatwechsel
Optimierung von Prozessen durch Zusatzdaten
Distanzwert über IO-Link
Im Produktselektor öffnen
Industrie inkremental – 58 mm
Programmierbare Drehgeber
Welle ø4 ... 10 mm und Hohlwelle ø8 ... 15 mm
Klemmflansch, Servoflansch oder Quadratflansch
Einseitig offene oder durchgehende Hohlwellen
Parametrierung: Impulszahl 1 ... 65 536, Ausgangspegel HTL / TTL, Impulsfolge und Nullimpuls
Programmierung mit PC Software oder Handheld
Im Produktselektor öffnen
Nach oben