Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Form-, Füll- und Siegelmaschinen
Höhenkontrolle bei Naturprodukten
Höhenkontrolle bei Naturprodukten
Hohe Betriebssicherheit auch bei Fremdlichteinfluss
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Smarte Profilsensoren zur Höhenkontrolle bei Naturprodukten
Standard-Kommunikationsschnittstellen ermöglichen eine einfache Einbindung in die Maschine.
Hohe Produktionssicherheit durch hohe Unempfindlichkeit gegenüber Fremdlicht und Höhenschlag.
Hohe Betriebssicherheit durch eine Abtastfrequenz von 250 Hz.
Webinterface mit Echtzeitdarstellung und Monitoring verkürzen die Inbetriebnahmezeiten und –kosten
Smarte 2D-Profilsensoren
Die neue Sensorklasse für Positionier- und Inspektionsaufgaben
Smarte Funktions-Toolbox
Intuitives Webinterface
Präzise bis 5 Mikrometer Auflösung
Smart Connected – IO-Link / Ethernet / uvm.
16 Produktvarianten für unterschiedliche Objekte
Im Produktselektor öffnen
Nach oben