Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Form-, Füll- und Siegelmaschinen
Folienende und Folienriss erkennen
Folienende und Folienriss erkennen
Hohe Detektionssicherheit von allen Folienarten und Oberflächen
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Sensorlösungen für diese Applikation
Ultraschall-Näherungsschalter zur Erkennung von Folienende/Folienriss
Ultraschall-Technologie ermöglicht das Messen der Folienreserve von allen Folienarten und Oberflächen mit maximaler Zuverlässigkeit.
Sichere Folienabriss- oder Folienende-Erkennung garantiert einen zuverlässigen Verpackungsprozess.
Schnelle und zuverlässige Folienende-Erkennung durch die kurze Ansprechzeit von 40 ms erhöht die Prozesssicherheit.
Hohe Unempfindlichkeit gegenüber Folien-Resonanzen erhöht die Detektionssicherheit bei flatternden Folien.
Kombination aus kürzestem Blindbereich und grosser Reichweite ermöglicht mehr Freiheiten in der Maschinenkonstruktion und vereinfacht das Design-In.
Robuste Ultraschallsensoren mit flexibler Parametrierung
Ultraschall Objekterkennung
Extrem widerstandsfähiges Sensorelement
Sehr kurzer Blindbereich von 20 mm
IO-Link Funktionalität für flexible Parametrierung und einfache Installation
Auch verfügbar als 2-Punkt-Schalter, als Reflexions- oder Einwegschranke
Erfassungsbereiche bis 2000 mm
Im Produktselektor öffnen
Nach oben