In der Walzstrasse gibt es eine Vielzahl von Positionieraufgaben, wie zum Beispiel die Ausrichtung der Stauchbacken oder die Positionierung der Scheren. In der Haspel ist eine präzise Drehzahlmessung essentiell für ein gleichmässiges Auf- und Abwickeln der langen Bleche. Für die grossen Belastungen die auf Schlingenheber einwirken ist der Drehgeber PMG10 ausgelegt.
In der Haspel ist eine präzise Drehzahlmessung essentiell für ein gleichmassiges Auf- und Abwickeln der langen Bleche, teilweise ohne Spindel. Eine zuverlässige Drehzahlermittlung ermöglicht die verschiedenen Walzen miteinander zu synchronisieren. Eine konstante Produktgeometrie erfordert zudem die Positionsregelung der Biegewalzen.
Die Zugkraft des Stahlbleches zwischen den Walzgerüsten wird durch Schlingenheber geregelt. Diese vermeiden Materialstauung und tragen damit massgeblich zur Prozessstabilität bei. Der geringe Messbereich unter 90° führt dabei zur einseitigen Belastung von Kugellagern. Deshalb sind die Lager des Drehgebers PMG10 gezielt auf diese Belastungen ausgelegt und erhalten zudem eine spezielle Schmierung für den weiten Temperaturbereich. Zusätzlich sorgt die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit des Geräts für eine lange Lebensdauer im rauen Einsatz.
Broschüre – Drehgeber für Stahlwerke und die Metallindustrie