Steigern Sie die Leistung Ihrer Maschinen und lösen Sie Ihre Herausforderungen. Der Fachkräftemangel erfordert einen höheren Grad an Automatisierung und Bedienerassistenzfunktionen. Leistungsstarke Sensoren unterstützen die Steigerung der Produktivität und Prozessflexibilität. Die Branche für Arbeitsbühnen und Materialumschlag benötigt stets zuverlässige und leistungsstarke Sensorlösungen
Um Maschinenfunktionen zuverlässig voranzutreiben, ist es entscheidend, die optimale Sensorlösung zu wählen. Wir führen Sie zur richtigen Sensorlösung für die Anwendungsbereiche der Fördertechnik wie Stabilitätskontrolle, Lastüberwachung und Fluid-Handling. Diese Anwendungsbereiche gelten für viele verschiedene Maschinen wie Hubarbeitsbühnen, Scherenbühnen, Ladekräne, Mobilkräne, Telehandler, Turmdrehkräne und andere.
Leitfaden für Sensorlösungen
Baumer Sensoren geben das nötige Feedback zur Bestimmung von Position, Winkel, Neigung und Biegung, um die Schwingungen des Auslegers zu kontrollieren und Menschen und Material dorthin zu bringen, wo sie gebraucht werden. Dehnungsmessungen werden zur Bestimmung der mechanischen Belastung in Fahrzeugen eingesetzt. Ein zuverlässiger Betrieb von Hydrauliksystemen wird durch die Überwachung von Flüssigkeiten mit Temperatur-, Druck- und Füllstandssensoren gewährleistet.
Sensorlösungen für Anwendungen für Arbeitsplattformen und Materialumschlag im Überblick:
Die Winkelpositionierung des Auslegers liefert relevante Informationen für die Berechnung des Arbeitsbereichs und die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs.
Dank der robusten magnetischen Abtastung, der redundanten 2-Kanal-Architektur und der PLd-konformen Firmware kann der EAM580R in Anwendungen bis zum PLd-Level (ISO 13849) eingesetzt werden.
Die Fahrzeugnivellierung liefert elementare Informationen für die Stabilitätskontrolle. Mit präzisen Messergebnissen über den gesamten Betriebstemperaturbereich, verbessert der Neigungssensor GIM600R die Maschinenperformance. Die speziell für Mobile Maschinen entwickelte Sensorlösung bewies ihre Zuverlässigkeit in rigorosen Langzeittests und erhöht die Maschinenverfügbarkeit. Sie ist konform zu den neuesten Sicherheitsstandards ISO 13849-1:32023.
Die lineare Stützfuß Positionierung ist ein wichtiger Input für die Arbeitsbereichsberechnung und die Fahrzeug-Stabilitätskontrolle.
Basierend auf dem kompakten und robusten 3-Kammer-Design ist der GCA5 perfekt für die Integration in den Stützfuss und die Positionierung mit einem Messbereich bis zu 7,8 m.
Die robuste magnetische Abtastung, die 2-Kanal-Architektur und die redundante CANopen-Schnittstelle sind hilfreich für eine einfache Systemintegration.
Die Überwachung von Lasten ist bei vielen mobilen Maschinen erforderlich, z.B. bei Telehandlern, die bei Anwesenheit des Bedieners Lasten transportieren. Solche Lasten müssen im Betrieb überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Lastüberwachung verbessert daher die Stabilität des Fahrzeugs und die Sicherheit des Bedieners.
Baumer Dehnungssensoren bieten eine einfach zu integrierende Messung von grossen Kräften in rauer Aussenumgebung, mit einer stabilen Messung über Zeit und Temperaturänderungen. Verwendung eines Sensors für verschiedene Anwendungen und Kraftbereiche.
Sie lassen sich leicht in bestehende Strukturen integrieren und können die Produktivität der Anlage durch bessere Auslastung erhöhen.
Die Auslegerpositionierung liefert relevante Informationen für die Berechnung des Arbeitsbereichs und die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs. Die End- und Ausgangsposition des Auslegers werden überwacht, nachdem das Fahrzeug seine Arbeit beendet hat und anschließend wieder am Straßenverkehr teilnimmt.
Induktive Präsenzschalter ermöglichen eine robuste, berührungslose Messung in Off-Highway-Fahrzeugen
Die Auslegerpositionierung liefert relevante Informationen für die Berechnung des Arbeitsbereichs und die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs. Die End- und Ausgangsposition des Auslegers werden überwacht, nachdem das Fahrzeug seine Arbeit beendet hat und anschließend wieder am Straßenverkehr teilnimmt.
Induktive Präsenzschalter ermöglichen eine robuste, berührungslose Messung in Off-Highway-Fahrzeugen.
Die Positionierung der Auslegerverlängerung liefert relevante Informationen für die Berechnung des Arbeitsbereichs und die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs.
Dank robuster magnetischer Abtastung, redundanter 2-Kanal-Architektur und PLd-konformer Firmware kann der EAM580R in Anwendungen bis zum PLd-Level (ISO 13849) eingesetzt werden.
Der Druck eines Mediums ist einer der wichtigsten Parameter in der Fluidtechnik. Er dient vor Allem der Betriebsüberwachung und der Regelung von Arbeitsprozessen.
Der vollverschweisste Baumer Drucksensor mit seiner hohen Prüf- und Berstdruckfähigkeit ist ideal für die hydraulische Drucküberwachung.
Der Baumer Ölstandsschalter verhindert Schäden, die durch einen zu niedrigen Flüssigkeitsstand verursacht werden. Baumer bringt die kapazitive Frequenzhubtechnologie in die Off-Highway Industrie. Der CFAK 22 ist etablierten Technologien wie Schwimmerschaltern, kapazitiven Festfrequenz- und elektro-optischen Füllstandssensoren überlegen. Er ist werkseitig für Hydraulikflüssigkeit und Betriebsflüssigkeiten mit ähnlichen Eigenschaften wie Getriebeöl, Diesel, etc. voreingestellt.
Er kann für die Überwachung druckloser Flüssigkeiten in z. B. Differentialgehäusen, Getrieben, Flüssigkeitstanks und zur Leckageerkennung eingesetzt werden.
Statische Stabilitätskontrolle ist ein proportionales System, das auf Basis der Sensorinformationen den Arbeitsbereich und die Fahrzeugstabilität aktiv berechnet und definiert. Intelligente Baumer Sensoren für sichere Fahrzeugstabilität.
Die Überwachung von Lasten ist bei zahlreichen mobilen Maschinen erforderlich, bei denen Lasten transportiert werden, während das Bedienpersonal anwesend ist. Die Lasten müssen während des Betriebs überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Lastüberwachung verbessert die Stabilität des Fahrzeugs und die Sicherheit des Bedieners.
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Statische Stabilitätskontrolle
Statische Stabilitätskontrolle ist ein proportionales System, das auf Basis der Sensorinformationen den Arbeitsbereich und die Fahrzeugstabilität aktiv berechnet und definiert. Intelligente Baumer Sensoren für sichere Fahrzeugstabilität.
Die lineare Stützfuß Positionierung ist ein wichtiger Input für die Arbeitsbereichsberechnung und die Fahrzeug-Stabilitätskontrolle.
Basierend auf dem kompakten und robusten 3-Kammer-Design ist der GCA5 perfekt für die Integration in den Stützfuss und die Positionierung mit einem Messbereich bis zu 7,8 m.
Die robuste magnetische Abtastung, die 2-Kanal-Architektur und die redundante CANopen-Schnittstelle sind hilfreich für eine einfache Systemintegration.
Die Fahrzeugnivellierung liefert elementare Informationen für die Stabilitätskontrolle. Mit präzisen Messergebnissen über den gesamten Betriebstemperaturbereich, bietet der Baumer Neigungssensor GIM600R präzise Messergebnisse, was die Maschinenperformance verbessert. Die speziell für Mobile Maschinen entwickelte Sensorlösung bewies ihre Zuverlässigkeit in rigorosen Langzeittests und erhöht die Maschinenverfügbarkeit. Sie ist konform zu den neuesten Sicherheitsstandards ISO 13849-1:32023.
Die Positionierung des Oberwagens ist ein wichtiges Mass für die Berechnung des Arbeitsbereichs und der Stabilitätskontrolle.
Basierend auf der robusten magnetischen Abtastung, der redundanten 2-Kanal-Architektur und der PLd-konformen Firmware ist der EAM580R für Anwendungen bis zu PLd (ISO 13849) geeignet.
Die Winkelpositionierung des Auslegers liefert relevante Informationen für die Berechnung des Arbeitsbereichs und die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs.
Dank der robusten magnetischen Abtastung, der redundanten 2-Kanal-Architektur und der PLd-konformen Firmware kann der EAM580R in Anwendungen bis zum PLd-Level (ISO 13849) eingesetzt werden.
Die Auslegerlastüberwachung ist bei Arbeitsbühnen erforderlich, bei denen Lasten befördert werden und Maschinenführer anwesend sind. Die Lasten müssen während des Betriebs überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Auslegerlastüberwachung erhöht somit die Fahrzeugstabilität und die Sicherheit für den Maschinenführer.
Der vollverschweisste Baumer Drucksensor mit seiner hohen Prüf- und Berstdruckfähigkeit ist ideal für die Lastüberwachung auf Basis des Hydraulikdrucks.
Die Auslegerpositionierung liefert relevante Informationen für die Berechnung des Arbeitsbereichs und die Stabilitätskontrolle des Fahrzeugs. Die End- und Ausgangsposition des Auslegers werden überwacht, nachdem das Fahrzeug seine Arbeit beendet hat und anschließend wieder am Straßenverkehr teilnimmt. Induktive Präsenzschalter ermöglichen eine robuste, berührungslose Messung in Off-Highway-Fahrzeugen.
Die Überwachung von Lasten ist bei vielen mobilen Maschinen erforderlich, z.B. bei Telehandlern, die bei Anwesenheit des Bedieners Lasten transportieren. Solche Lasten müssen im Betrieb überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Lastüberwachung verbessert daher die Stabilität des Fahrzeugs und die Sicherheit des Bedieners.
Baumer Dehnungssensoren bieten eine einfach zu integrierende Messung von grossen Kräften in rauer Aussenumgebung, mit einer stabilen Messung über Zeit und Temperaturänderungen. Verwendung eines Sensors für verschiedene Anwendungen und Kraftbereiche.
Sie lassen sich leicht in bestehende Strukturen integrieren und können die Produktivität der Anlage durch bessere Auslastung erhöhen.
Lastüberwachung
Die Überwachung von Lasten ist bei zahlreichen mobilen Maschinen erforderlich, bei denen Lasten transportiert werden, während das Bedienpersonal anwesend ist. Die Lasten müssen während des Betriebs überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Lastüberwachung verbessert die Stabilität des Fahrzeugs und die Sicherheit des Bedieners.
Die Auslegerlastüberwachung durch Drucksensoren im Hydraulikzylinder ist eine Möglichkeit, die Auslegerlas, Korblast und Fahrzeugnivellierung zu überwachen. Diese Lasten müssen während des Betriebs überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Lastüberwachung verbessert somit die Fahrzeugstabilität und die Sicherheit des Fahrers. Der vollverschweisste Baumer Drucksensor mit seiner hohen Prüf- und Berstdruckfähigkeit ist ideal für die hydraulische Drucküberwachung.
Die Auslegerlastüberwachung ist bei Arbeitsbühnen erforderlich, bei denen Lasten befördert werden und Maschinenführer anwesend sind. Die Lasten müssen während des Betriebs überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Auslegerlastüberwachung erhöht somit die Fahrzeugstabilität und die Sicherheit für den Maschinenführer.
Der vollverschweisste Baumer Drucksensor mit seiner hohen Prüf- und Berstdruckfähigkeit ist ideal für die Lastüberwachung auf Basis des Hydraulikdrucks.
Die Überwachung der Auslegerlast durch Dehnungssensoren bedeutet eine indirekte Messung der Materialverformung im Ausleger, um die Auslegerlast zu überwachen. Die Lasten müssen während des Betriebs überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Lastüberwachung verbessert somit die Fahrzeugstabilität und die Sicherheit des Fahrers. Der DST55R ist ein robuster Dehnungssensor für den rauen Außeneinsatz.
Die Beladung muss während des Betriebs überwacht werden, um eine Überlastung und ein Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Die Lastüberwachung verbessert somit die Fahrzeugstabilität und die Sicherheit des Bedieners. Der DST55R ist ein robuster Dehnungssensor für den rauen Außeneinsatz.
Fluidüberwachung
Die Hydraulik ist eines der wichtigsten Systeme in modernen mobilen Arbeitsmaschinen. Die Kenntnis von Parametern wie Temperatur, Viskosität, Druck, niedrigem Flüssigkeitsstand oder Leckagen hilft, die Produktivität zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
Der Mediumsdruck ist eine der wichtigsten Größen in der Fluidtechnik. Er dient vor allem der Betriebsüberwachung und der Rückmeldung für die Steuerung von Arbeitsprozessen. Der vollverschweisste Baumer Drucksensor mit seiner hohen Prüf- und Berstdruckfähigkeit ist ideal für die hydraulische Drucküberwachung.
Es ist wichtig, die Temperatur des Hydrauliköls im System zu kennen. Zu hohe Temperaturen führen zu einer vorzeitigen Alterung der Hydraulikflüssigkeit und der Dichtungen. Auch die Viskosität der Flüssigkeit hängt von der Temperatur ab, und die Regelung muss möglicherweise je nach Flüssigkeitstemperatur angepasst werden.
Die kompakte und robuste Konstruktion bietet typische Prozessanschlüsse, z.B. G ¼ A ISO 1179-2 (DIN 3852-E). Er ist ideal für niedrigere Drücke (bis zu 100 bar).
Der Baumer Ölstandsschalter verhindert Schäden, die durch einen zu niedrigen Flüssigkeitsstand verursacht werden. Baumer bringt die kapazitive Frequenzhubtechnologie in die Off-Highway Industrie. Der CFAK 22 ist etablierten Technologien wie Schwimmerschaltern, kapazitiven Festfrequenz- und elektro-optischen Füllstandssensoren überlegen. Er ist werkseitig für Hydraulikflüssigkeit und Betriebsflüssigkeiten mit ähnlichen Eigenschaften wie Getriebeöl, Diesel, etc. voreingestellt.
Er kann für die Überwachung druckloser Flüssigkeiten in z. B. Differentialgehäusen, Getrieben, Flüssigkeitstanks und zur Leckageerkennung eingesetzt werden.
Machen Sie den Unterschied bei Ihrem Equipment
Steigende Arbeitskosten beschleunigen den Trend zu mehr Automatisierung, Prozessflexibilität und Leistung an Arbeitsplattformen und Materialumschlag. Zudem erhöht das sich ändernde normative Umfeld die Nachfrage nach Sensoren für Sicherheitsanwendungen.
Erfahren Sie, warum Sie mit Baumer Sensoren einen Unterschied bei der Verwirklichung dieser Ziele machen können.