Automated Guided Vehicles (AGVs) und Autonomous Mobile Robots (AMRs) sind entscheidende Komponenten in der modernen Lagerhaltung. Während AGVs festen Pfaden mit vordefinierten Routen folgen, navigieren AMRs flexibel und passen sich in Echtzeit an ihre Umgebung an. Intelligente Sensoren revolutionieren beides und ermöglichen einen autonomeren, effizienteren und sichereren Betrieb.

Sensorlösungen für AGVs & AMRs

Distanzmessung

Um sicherzustellen, dass die Palette richtig platziert oder aufgenommen wird, ist eine Distanzmessung entscheidend. Hierfür empfehlen wir Ultraschallsensoren oder Lichtlaufzeit-Distanz-Sensoren:

Ihre Vorteile:

  • Schmaler Schallkegel für zuverlässige Messung kleiner Objekte
  • Der sehr kurze Blindbereich ermöglicht mehr Flexibilität für Ihr Design
  • Präzise Messung unabhängig von Material und Oberfläche ermöglicht höchste Verfügbarkeit
     

Lastüberwachung

Um Überlastungen zu vermeiden und sicherzustellen, dass beim Transport nichts verloren geht, ist eine Lastüberwachung essenziell. Unsere Dehnungssensoren sind hierfür die passende Lösung: 

Ihre Vorteile:

  • Kosteneffiziente Messung von grossen Kräften auf beschränktem Raum
  • Minimaler Engineering-Aufwand, da der Sensor leicht in bestehende Designs integrierbar ist

Geschwindigkeitsregelung

Die Geschwindigkeitsregelung eines AGVs ist eine der wichtigsten und anspruchsvollsten Aufgaben. Unsere kompakten und innovativen Drehgeber sind hierfür die richtige Lösung:

Ihre Vorteile:

  • Kompaktes und verschleissfreies Abtastsystem für minimalen Bauraumbedarf
  • Redundante Ausführung für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen möglich
     

Lenkung des AGVs

Für den sicheren Betrieb des AGVs ist eine zuverlässige Lenkung des AGVs unerlässlich. Hierfür sind unsere Absolut-Drehgeber die passende Lösung:

Ihre Vorteile:

  • SIL2 zertifizierter Drehgeber für den Einsatz in Sicherheitsanwendungen
  • Verschiedene Montageoptionen und Schnittstellen für eine einfache Integration

Seitliche Gabelverstellung

Die Gabelbreite kann mit Hilfe eines Drehgebers genau auf die gewünschte Breite eingestellt werden. Hierfür bieten wir verschiedene Lösungen: 

Ihre Vorteile:

  • Kompakte und verschleissfreie Drehgeber für Anwendungen mit geringem Bauraum 
  • Verschiedene Montagemöglichkeiten und programmierbare Auflösung je nach Applikationsanforderung

Verstellung der Gabelhöhe

Um die Gabel des AGVs in der richtigen Höhe zu positionieren, sind Seilzugaufnehmer eine gängige Lösung. Wir empfehlen den Einsatz eines dieser kompakten Produkte: 

Ihre Vorteile:

  • Kompakter Seilzugaufnehmer ermöglicht mehr Flexibilität für Ihr Design
  • Robustes Design für dauerhaften Betrieb

Ausrichtung der Gabelhöhe

Bevor Sie die Palette anheben, müssen Sie sicherstellen, dass die Gabelzinken korrekt auf die Palette ausgerichtet sind. Hierfür empfehlen wir die Verwendung von Lichtlaufzeit-Sensoren:

Ihre Vorteile:

  • Das zuverlässige Erkennen von Paletten, unabhängig von Material und Oberfläche, ermöglicht höchste Verfügbarkeit 
  • Kompakte Sensoren mit erweitertem Erfassungsbereich bis zu 2,5 m geben Ihnen mehr Flexibilität im Design

Highlight-Produkte für AGVs & AMRs


Kontakt

Nach oben