Automatisierung der Prozesstechnik mit Transmittern, Sensoren und Messgeräten für die Parameter Druck, Temperatur, Füllstand, Durchfluss und Leitfähigkeit von gasförmigen, flüssigen, pastösen und granularen Medien.
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
Ein internationales Familienunternehmen mit Leidenschaft für Sensorik, Drehgeber, Messinstrumente sowie Komponenten für die automatisierte Bildverarbeitung
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
Sensoren für Bremssysteme
Sensoren für Bremssysteme
Sensoren für Gleitschutzsysteme
Baumer Sensoren werden direkt eingesetzt für die Kontrolle des Gleitschutzes (WSP), bei der Messung der Geschwindigkeit und der Bremsdruckkontrolle und bei der Überwachung der Betriebsbedingungen im Bremssystem.
Anwendungen
Gleitschutz
Geschwindigkeitssensor
Zugelassen für zahlreiche Gleitschutzsysteme
TSI konform
Konform mit EN 50128 / EN 50129 SIL2
Konfigurierbare Strom- und Spannungsschnittstellen für den Anschluss an alle relevanten WSP-Regler
BPIK lagerloser Achsimpulsgeber
BPIV2 gelagerter Achsimpulsgeber
Effiziente Bremsenkontrolle
Drucksensor
Eine effiziente Bremssteuerung erfordert eine kurze Reaktionszeit
Hohe Durchschlagfestigkeit und erweiterte EMV-Störfestigkeit gegenüber EN 50121-3-2
Druckbereiche sowohl für pneumatische als auch für hydraulische Bremssysteme
Kategorie 2, für den Einbau am Drehgestell geeignet
PP10R kompakter Drucksensor
PP20R Drucksensor für höhere Genauigkeitsanforderungen
Füllstandsmessung
Niveauschalter
Zuverlässige Füllstandserkennung und Vermeidung von Falscherkennung mittels Sensorik, welche Verunreinigungen ausblenden kann.
Kategorie 2 (gemäss EN 61373), für den Einbau am Drehgestell geeignet
Niveaumessung
Messung des Füllstandes zur Sicherstellung der Verfügbarkeit
Optimierung der Wartungskosten durch frühzeitigen und betriebsoptimierten Zeitpunkt der Befüllung
Ultraschall Distanzsensor
LBFS Punktniveauschalter
Fragen?
Unsere Experten stehen Ihnen für weiterführende Informationen gerne zur Verfügung. Senden Sie uns einfach eine E-Mail.
Kontaktieren Sie uns
Nach oben