11.09.2018

Kompetitiver Drucksensor PP20R mit Bahnzertifizierung für erhöhte Betriebssicherheit

Mit der neuen Familie der Drucksensoren PP20R erweitert Baumer sein Portfolio und bietet eine auch preislich attraktive Lösung für anspruchsvolle Anwendungen in der Bahnindustrie. Der Drucksensor zeichnet sich durch hohe Isolationsfestigkeit sowie erweiterte EMV-Störfestigkeit aus und ist derzeit der einzige Drucksensor mit Kennzeichnung nach GS1-Standard auf dem Markt.

Der PP20R misst Relativdruck in Druckbereichen von 0 … 0,25 bar bis 0 ... 160 bar. Es gibt ihn in einer Vielzahl von Varianten hinsichtlich Genauigkeit, Ausgangssignal (Strom 4 … 20 mA und Spannung 0 … 10 V, 0 … 5 V und 0 … 2 V), Elektro- und Prozessanschlüssen. Das macht ihn sehr flexibel und in Kombination mit einer verstärkten Messzelle auch überaus robust. Er eignet sich für Applikationen wie z. B. Druckmessung in Bremssystemen, in Kühlsystemen von Traktionseinheiten sowie zur Steuerung und Regelung des Pantographenanpressdrucks. 

Die hohe Isolationsfestigkeit des Sensors bis zu 1,5 kV AC verringert das Risiko von Schäden durch Spannungsunterschiede am Gerät und erhöht dadurch seine eigene Betriebssicherheit und damit auch die des gesamten Systems. Mit seiner aussergewöhnlich hohen elektromagnetischen Immunität übertrifft er die Norm EN 50121-3-2 und kann problemlos auch in der Nähe von elektronischen Störfeldern platziert werden. 

Mit seinen vier Druckausgleichsöffnungen anstelle des marktüblichen einzelnen Ausgleichs ist der PP20R weniger anfällig für umgebungsbedingten Schmutz, Ablagerungen, Kondensationswasser und andere Flüssigkeiten. Somit eignet er sich auch für Aussenanwendungen in harschen Witterungsverhältnissen wie z. B. der Montage auf dem Wagendach oder im Unterflurbereich.

Der Drucksensor erfüllt den in der Bahnindustrie jüngst etablierten Branchenstandard GS1, macht damit den Austausch von Bauteillebenszyklusdaten über Fertigungs-, Wartungs-, Reparatur- und Überholungsprozesse hinweg möglich und trägt so zu einer effizienten Logistik aller Bahnakteure bei. 

Weitere Informationen: www.baumer.com/PP20R

Baumer auf der Innotrans in Berlin: Halle 4.2, Stand 102

Pressedownload

Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben