06.11.2024
Kompakt, leistungsstark und sehr einfach zu bedienen: Die neuen Baumer Prozesssensoren der 50er Serie bieten in ihrer Klasse einzigartigen Kundennutzen. Wie es Anwender von Baumer gewohnt sind, steht auch die neue 50er Serie für einfache und einheitliche Bedienung, um eine schnelle Inbetriebnahme und Handhabung dieser performanten Sensoren zu ermöglichen. Die neue 50er Serie besteht aus dem bewährten Prozesssensoren PAC50 (Leitfähigkeit) und den Neuheiten PT55 (Temperatur) und PP56 (Druck). Mit dem kompakten Design bedient der Sensorspezialist Baumer die Nachfrage nach platzsparenden Prozesssensoren, die nicht zuletzt der Leitfähigkeitssensor PAC50 erzeugt hat. Das Erfolgsrezept: maximale Leistungsfähigkeit in kleinem Gehäuse. Jeder Sensor der 50er Serie ist unangefochten in mindestens einer Disziplin: Der Drucksensor PP56 bietet in seiner Klasse die höchste Präzision, der Temperatursensor PT55 überzeugt mit dem grössten Messbereich, der Leitfähigkeitssensor PAC50 punktet mit schnellster Ansprechzeit.
Einfachste Bedienung mit grossem Farbdisplay
Die Prozesssensoren der 50er Serie sind das Ergebnis langjähriger Kunden- und Markterfahrung und kombinieren kompakte Bauform mit intuitivem Handling. Hierzu trägt wesentlich das grosse Touchdisplay bei, das eine hervorragende Prozessvisualisierung mit weithin sichtbaren Hintergrundfarben ermöglicht. Nutzer können beispielsweise OK-Werte grün und NOK-Werte rot hinterlegen. Das kompakte, robuste Edelstahlgehäuse ist selbst für den anspruchsvollen Einsatz in Hygieneanwendungen geeignet, beispielsweise CIP, Wärmetauscher oder Filtration. Ein weiteres grosses Anwendungsfeld sind Heiz- und Kühlkreisläufe in Industrieprozessen.
Die leistungsstarke Kompaktklasse der 50er Serie ergänzt das Baumer Portfolio der Prozesssensoren um eine besonders wirtschaftliche Variante, um sehr einfach Temperatur, Druck und Leitfähigkeit zu messen.
Weitere Informationen: www.baumer.com/50-series
Baumer auf der SPS: Halle 4A, Stand 345 und 351
Die kompakten Baumer Prozesssensoren der 50er Serie: Einzigartig in ihrer Klasse
Bild