02.02.2021

Keine Kompromisse in kompakten Maschinendesigns
Teaser_OM20_OM30_600x338.jpg
Die neuen Performance Laser-Distanzsensoren OM20 und OM30 sind die ideale Wahl für präzise Messaufgaben in kleinstem Raum.
Miniaturisierte Laser-Distanzsensoren von Baumer lösen präzise Messaufgaben zuverlässig

Mit den neuen Laser-Distanzsensorfamilien OM20 und OM30 mit IO-Link kann der Trend zu effizienteren und kompakteren Maschinen und Anlagen ungehindert fortschreiten, ohne bei optischen Distanzmessanwendungen Kompromisse in der Sensorperformance in Kauf nehmen zu müssen.

Die OM20 und OM30 Sensorfamilien können aufgrund ihrer herausragenden Messperformance und kompakten Bauform flexibel in vielen Anwendungen eingesetzt werden. Insbesondere überzeugen sie durch eine zuverlässige, oberflächenunabhängige Messung mit einer Wiederholpräzision von bis zu 1 µm und einer extrem hohen Messgeschwindigkeit von bis zu 5 kHz. Das alles ist beim OM20 integriert in einer Gehäusegrösse von 37 x 35 x 13 mm. Für Messungen auf strukturierten Oberflächen, wie bearbeiteten Metallen oder Holz, bietet die OM30 Distanzsensorfamilie eine zuverlässige Lösung dank Linienstrahlform mit einer Reichweite bis zu 550 mm. 
​​​​​​​
Die standardisierte IO-Link-Schnittstelle erlaubt eine unproblematische Integration in die Steuerung und eine einfache Parametrierung des Sensors. Über Standardprozessdaten wie den Distanzwert oder die Signalqualität hinaus stehen Zusatzdaten wie beispielsweise die Messrate und die Belichtungsreserve des Sensors zur Verfügung. Letztere kann als Indikator für die Verschmutzung des Sensors genutzt werden und so vorrausschauende Wartungskonzepte unterstützen.
 

Pressedownload


Weiterführende Informationen

Pressekontakt
Nach oben