25.06.2019

Detektieren oder mikrometergenau positionieren auf alle Metalle: Induktive Sensoren mit Faktor 1 von Baumer
Induktive Näherungsschalter und Abstandssensoren ohne Reduktionsfaktor auf verschiedene Metalle.

Die Basis für die zuverlässige Steuerung von Maschinen und Anlagen bilden sehr oft induktive Sensoren.
In Applikationen wo Buntmetalle wie Aluminium mit demselben Arbeitsabstand  wie Stahl detektiert werden sollen, eignen sich besonders induktive Sensoren mit Faktor 1. Baumer bietet eine einzigartige Auswahl solcher Sensoren in schaltender und messender Ausführung an. Die berührungslosen Näherungsschalter arbeiten mit einer Schaltfrequenz von bis zu 3 kHz. Induktive Abstandssensoren mit analogem Ausgangssignal eignen sich dagegen für die mikrometergenaue Positionierung eines Objekts als auch zur Detektion von Unwuchten, Abnutzung, Durchbiegung oder Materialausdehnung.

Faktor 1 bedeutet eine gleichbleibend hohe Reichweite von bis zu acht Millimetern bei der messenden Variante und sogar zehn Millimeter bei schaltenden Ausführungen – egal, ob es sich bei dem zu erkennenden Objekt um ferromagnetischen Baustahl, Edelstahl oder um Aluminium handelt. Das ist praktisch, wenn auf ein und derselben Anlage Teile aus unterschiedlichen Metallen verarbeitet werden. Auch bei der Verarbeitung von nur einem Werkstoff, speziell bei Buntmetallen oder nichtferromagnetischen Metallen, ist ein Faktor 1 Sensor eine sichere Wahl. Während  sich bei herkömmlichen Sensoren die Mess- beziehungsweise Schaltdistanz um bis zu 70 Prozent reduziert, profitiert der Faktor 1 Sensor von einem grösserem Arbeitsabstand oder Messbereich.

In der bei Anlagenbauern beliebten Baugrösse M18 bietet Baumer einen Faktor-1-Sensor mit analogem Ausgang an, der eine Spannung von 0 bis 10 Volt abhängig vom gemessenen Abstand ausgibt. Damit kann der Sensor Unwuchten von rotierenden Teilen oder Abweichungen bei der Materialstärke von Metallteilen feststellen, bis zu einer Distanz von 8 mm. Diese Präzision in Kombination mit den Vorteilen der Faktor 1 Technologie bietet kein anderer induktiver Sensor auf dem Markt. Durch die umfassenden Einstellmöglichkeiten via Teach-Eingang kann der Anwender die Ausgangskennlinie an seine Bedürfnisse anpassen, etwa indem er eine steigende oder fallende Kennlinie festlegt.

Faktor-1-Sensoren bietet Baumer in den Baugrössen 6.5 mm bis M18 mit einem maximalen Schaltabstand von 10 mm an. Die messende Variante mit einem Messbereich von 8 mm gibt es aktuell in der Baugrösse M18.


Weitere Informationen
Pressekontakt
Nach oben